Abisolierwerkzeugmaschine Kappa 330

Kraft und Leistungsfähigkeit für Ihre individuellen Anforderungen

Die Produktreihe Kappa verwendet intelligente Sensoren und eignet sich optimal zum Messen, Abisolieren und Schneiden auf Länge von Einzel- und Spezialleitungen. Diese Maschinen können abschnittweise abisolieren, sodass sehr lange Bereiche mit perfekter Qualität abisoliert werden können. Ob geringe Stückzahlen für Forschung und Entwicklung oder Drahtverarbeitung mit hohem Durchsatz: Wir bieten passende Maschinen für unterschiedlichste Anforderungen an, die sich durch Kraft, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnen. Die Kappa Maschinen 310, 320, 322, 330 und 350 decken eine außergewöhnlich breite Palette an Querschnitten sowie eine Vielzahl an Verarbeitungsoptionen wie Drahtbeschriftung mit Heißpräge- oder Inkjet-Markierungsgeräten ab.

Eigenschaften

  • Dynamische und flexible Schneid- und Abisoliereinheiten
  • Intelligente Sensoren
  • Optionale TopWin-Verbindung