Copalum Akkuwerkzeug

COPALUM Neuanschluss-Kit

Das gleichartige UL-zertifizierte Crimpverfahren für Aluminium-Neuverdrahtungen im Haushalt wird nun von einem ergonomischen, tragbaren und kabellosen Werkzeug geboten. Dieses kabellose elektrische Werkzeugkit hat eine integrierte Crimpmatrize mit zwei Crimpkammern. Diese Kammern ermöglichen das Verbinden zahlreicher Drahtgrößen und Kombinationen ohne Austauschen der Crimpmatrizen.

Das Kit umfasst:

  • Ein akkubetriebenes Crimpwerkzeug
  • Zwei Akkus
  • Ein Akkuladegerät
  • Ein Transportkoffer
  • Eine Crimplehre 

Kurzinfos

COPALUM Werkzeug
  • Teilenummer 1976330-1
  • Höhe: 305 mm
  • Breite: 95 mm
  • Länge: 292 mm
  • Gewicht: 4,5 kg
  • Akkulaufzeit: 120 Crimpvorgänge
  • Kundenhandbuch: 409-10080
  • Die Werkzeuge sind bei zugelassenen Händlern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 (0)6151 607 1999
Abbildung Copalum
COPALUM Steckverbinder und Werkzeuge ermöglichen einen schnellen und effizienten Neuanschluss von alten Aluminiumleitungen.
Abbildung Copalum
Neuanschluss von Schaltern und Doppelsteckdosen mit COPALUM Steckverbindern.
Abbildung Copalum
Neuanschluss von normalen Durchführungsstromkreisen mit COPALUM Steckverbindern.