CERTI-CRIMP II SAHT Handzange

Konsistente, hochzuverlässige Endverschlüsse.

Die CERTI-CRIMP II Straight Action Handwerkzeuge (SAHT) sind für das Crimpen einer Vielzahl von Einzelkontakten konzipiert. Diese Zangen verfügen über eine feste und eine bewegliche Matrize, eine Aufnahme/Drahtanschlag sowie eine innovative Ratsche. Die Ratsche bestätigt das vollständige Crimpen des Kontakts. Nach Gebrauch lässt sich die Ratsche erst lösen, wenn die Matrizen vollständig geschlossen wurden. Dies sorgt für hervorragende elektrische Eigenschaften und Dehnfestigkeit des gecrimpten Kontakts. Die meisten CCII-Werkzeuge verfügen über einen Drehknopf mit vier Positionen, mit dem die Crimphöhe der Kontaktisolationshülse eingestellt wird. Die Aufnahme/der Drahtanschlag richtet den Kontakt aus und begrenzt das Einsetzen der abisolierten Leitung in den Kontakt. Die in einigen Werkzeugen integrierte Klappaufnahme positioniert die Kontakte präzise in der Crimpobermatrize, wenn kleine Kontakte gecrimpt werden sollen. Jede Lieferung umfasst ein tragbares magnetisches LightKnack LED-Licht, das an allen magnetischen Oberflächen haftet.

Eigenschaften

Straight Action, Ratschendesign
  • Matrizen führen eine gerade Bewegung aus
  • Auswerfen der fertigen Crimpkontakte
  • CERTI-CRIMP Ratsche
  • Laserbeschriftung der Crimpobermatrizen-Drahtstärke/Crimphöhe auf der Zangenfläche
  • Gewicht: ca. 0,6 kg
  1. Anleitungsvideo zum CERTI-CRIMP II Hand Tool (SAHT) (Deutsch)

Anleitungsvideo zum CERTI-CRIMP II SAHT – Erfahren Sie in diesem kurzen und informativen Video, wie das CERTI-CRIMP II SAHT Hand Tool ausgepackt, gewartet und verwendet wird.

  • Video zu tragbaren Premium-Handwerkzeugen (Englisch)

Handwerkzeug mit Klappaufnahme

Der Umgang mit kleinen Kontakten wird zusätzlich dadurch erschwert, dass diese immer mehr miniaturisiert werden. Dadurch werden sowohl die Handhabung des Kontakts als auch das richtige Platzieren in der Crimpmatrize des Handwerkzeugs erschwert. Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat TE das CERTI-CRIMP II SAHT Handwerkzeug mit einer „Klappaufnahme“ ausgestattet. Mit diesem Klappaufnahmesystem von TE können die Bediener die Aufnahme um ca. 150 Grad „klappen“, sodass eine genaue Platzierung der kleinen Kontakte möglich ist. Nach dem Bestücken wird die Aufnahme wieder in Position „geklappt“, sodass der Kontakt automatisch richtig platziert wird. Dank des gesicherten Kontakts kann sich der Bediener auf die korrekte Leitungspositionierung konzentrieren und die Crimpverbindung herstellen.

Klappaufnahme

Anwendungen

Crimpen mit Premium-Handzangen
  • Kabelschuhe
  • Mehrere Crimpobermatrizen
  • Kleinere Fertigungslose
  • Prototypenfertigung
  • Crimpreparaturarbeiten
CERTI-CRIMP Handwerkzeuge eignen sich ideal für kleinere Fertigungsdurchläufe, Prototypenfertigung und Reparaturarbeiten – beinahe jede Anwendung, die konsistente, zuverlässige Crimpverschlüsse erfordert.
Dokument zu CERTI-CRIMP Premium-Handzangen,
TE Connectivity