Akkubetriebenes In-Line-Crimpwerkzeug für SDE

Leichtgewichtiges, tragbares Crimpen für SDE

Die leicht transportierbaren Crimpwerkzeugkoffer mit Lithium-Ionen-Akku von TE ermöglichen ein ortsunabhängiges Crimpen mit unseren SDE Matrizen (SDE = Standard Die Envelope = Standard-Matrizenhülle). Jedes Akkuwerkzeugkit beinhaltet ein Werkzeug, zwei Akkus, ein Ladegerät sowie einen robusten Transportkoffer. Als Zubehör für die Akkuwerkzeuge sind ein Ersatzakku, ein zusätzliches Ladegerät und ein USB-Adaptermodul erhältlich. Mit dem USB-Adaptermodul lassen sich Crimpzyklusdaten auf einen Computer herunterladen. Das schnelle, ergonomisch konstruierte Werkzeugkit ist sowohl für die Werkbank, das Montageband und den Feldeinsatz geeignet. Es stehen Modelle mit 15,5 kN und 35,5 kN zur Auswahl.

20 Min.

20 Minuten Ladezeit

150

Crimpverbindungen pro Ladung (Werkzeug mit 15,5 kN)

85

Crimpverbindungen pro Ladung (Werkzeug mit 35,5 kN)

Leistungsmerkmale

  • Max. Drahtgröße: 10 AWG (Werkzeug mit 15,5 kN), 4 AWG (Werkzeug mit 35,5 kN)
  • Crimpverbindungen pro Ladung: 150 (Werkzeug mit 15,5 kN), 85 (Werkzeug mit 35,5 kN)
  • Druckempfindliche Steuerung der Arbeitszyklen
  • Visuelle und akustische Warnungen bei unvollständiger Crimpverbindung
  • Informationen sind per optionalem USB-Adapter auf einen Computer übertragbar
  • Der Kit beinhaltet das Werkzeug, zwei Akkus, ein Ladegerät und den Koffer
  • 20 Minuten Ladezeit
  1. Die Vorteile von SDE (Englisch)

Mit SDE (Standard Die Envelope) kompatiblen Werkzeugen können Sie die gleichen leicht austauschbaren SDE Crimpmatrizen verwenden, die auch in Handwerkzeugen oder elektrischen Tischmaschinen zu finden sind. Wenn Sie in der SDE-Familie bleiben, wächst Ihre Werkzeugausstattung mit Ihren Anforderungen.

  • Video zu tragbaren Premium-Handwerkzeugen (Englisch)

Vergleich

Akkubetriebene Crimpwerkzeuge mit 15,5 kN und 35,5 kN

 

Merkmal Crimpwerkzeug mit 15,5 kN Crimpwerkzeug mit 35,5 kN
Maximale Crimpkraft 15,5 kN 35,5 kN
Durchschnittliche Crimpzeit 2 Sek. 4 Sek.
Durchschnittliche Crimpverbindungen pro Ladung ca. 150 ca. 85
Länge 254 mm 337 mm
Breite 73 mm 73 mm
Tiefe 114 mm 114 mm

Anwendungen

Crimpwerkzeug mit 15,5 kN

  • PIDG Kabelschuhe und Kabelverbinder
  • PLASTI-GRIP Kontakte

 

 

Crimpwerkzeug mit 35,5 kN

  • Kabelschuhe und Kabelverbinder
  • TERMINYL und PLASTI-GRIP
  • SOLISTRAND
  • STRATO-THERM