Kabelsatz-Automat Zeta 651

Flexible, zuverlässige Fertigung von Kabelbäumen

Die vollautomatische Crimpmaschine Zeta 633 und die Gehäusebestückungsautomaten Zeta 651 und Zeta 656 können zu flexiblen Systemen für die vollautomatische Fertigung eines breiten Spektrums von Kabelsätzen unterschiedlicher Komplexität konfiguriert werden. Die Bauweise der Maschine ermöglicht eine gleichzeitige Fertigung von Kabelbäumen, um so die Kosten pro Kabelsatz zu verringern.

Kabelsatz-Automat Zeta 633/633 L
Kabelsatz-Automat Zeta 633/633 L
Kabelsatz-Automat Zeta 651
Kabelsatz-Automat Zeta 651
Kabelsatz-Automat Zeta 656
Kabelsatz-Automat Zeta 656

Zeta 633/633 L

Produktinformationen

Der Kabelsatz-Automat Zeta 633 ist eine hochflexible, vollautomatische Crimpmaschine für die Just-in-time-Produktion. Dank des flexiblen Maschinenkonzepts eröffnet die Maschine eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Möglichkeiten für kleine Aufträge und Kabelabfolgen.

 

Für die Kabelzuführung stehen bis zu 36 Leiter ohne Umrüsten zur Verfügung. Der Kabeltransport kann an die spezifischen Eigenschaften jedes Leiters angepasst werden. Mit dem Schlaufen-Transferprinzip werden die beiden Kabelenden der Schlaufe nacheinander individuell zur jeweiligen Verarbeitungsstation geführt.

  • Bis zu 36 verschiedene Leiter können ohne Umrüsten verarbeitet werden.
  • Freie Wahl der Stationsanordnung
  • Vollständige Integration vorhandener Verarbeitungsstationen
  • Hohe Verarbeitungsqualität
  • TopWin-Software: Vorhandene Benutzerkenntnisse können sofort angewendet werden.
  • Hervorragende Zugänglichkeit und Sicherheit
  • Erweiterbar
  • Vorbereitet für Zeta 651 und Zeta 655 Maschinen
  • Vollintegrierte Qualitätsüberwachung mit Gut-Schlecht-Sortierung
  • Möglichkeit von kundenspezifischen Spezialanwendungen
Teiler

Zeta 651

Produktinformationen

Die Zeta 651 Kabelsatz-Automaten bieten eine zuverlässige Komplettlösung für die einseitige Bestückung ein- und doppelreihiger Gehäuse zu einem attraktiven Preis. Vor dem Bestücken werden die Kontakte mechanisch zentriert und bei Bedarf gedreht.

 

Die Maschine verwendet einen zuverlässigen Bestückungskopf und Prozessüberwachungssysteme, um die Bestückung zu optimieren. Der gesamte Bestückungsprozess vom Einsatz in die Kammer bis zur korrekten Verriegelung wird überwacht. Die Gehäuse werden automatisch zugeführt und können bei laufender Maschine aufgefüllt werden. Die Zuführung und die Ablage können kundenspezifisch den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden.

  • Vollautomatische Gehäusebestückung
  • Vollständige Integration in die TopWin-Software
  • Integrierte Prozessüberwachung mit Gut-Schlecht-Sortierung
  • Automatische Zuführung der Gehäuse
  • Nachfüllen der Gehäuse bei laufender Maschine
  • Wirtschaftliche Fertigung von einseitig bestückten Kabelbäumen
Teiler

Zeta 656

Produktinformationen

Der Zeta 656 Kabelsatz-Automat ist ein Gehäusebestückungsautomat, der für die immer kleineren Chargengrößen konzipiert ist. Dank seiner Bauweise amortisiert er sich parallel bei der Herstellung verschiedener Typen von Kabelbäumen und reduziert so deutlich die Kosten pro Kabelsatz. Die Maschine ermöglicht die zukünftige Integration neuer Anwendungen. Dank des flexiblen Palettenkarussells können verschiedene Typen von Kabelbäumen kurzfristig und mit geringen Umrüstzeiten gefertigt werden.

  • Extrem breite Vielfalt von Kabelbäumen auf einer Maschine – keine anwendungsspezifischen Teile
  • Neue Anwendungen können später einfach hinzugefügt werden
  • Wirtschaftlich selbst für sehr kleine Produktionschargen
  • Kontaktlose Positionserkennung für die Klemmen
  • Einheitliche Verarbeitung in hoher Qualität – hoher Grad an Prozesszuverlässigkeit
  • Integrierte Qualitätsüberwachung mit Gut-Schlecht-Sortierung
  • Kurze Amortisationszeit