Gamma 333 PC-V Vollautomat für die Kabelverarbeitung

Für Vielseitigkeit und hohen Durchsatz ausgelegt

Der Gamma 333 PC-V ist eine vollautomatische Crimpmaschine, die mit einer Vielzahl effizienter Verarbeitungsfunktionen ein breites Spektrum an Kundenanforderungen erfüllt. Das flexible Design dieser kostengünstigen Maschine bietet Platz für mehrere Verarbeitungsstationen. Sie eignet sich dank des großen Drahtverarbeitungsbereichs für Querschnitte von bis zu 10 AWG mit Drahtlängen von bis zu 65 m.

CNC

CNC-programmierbare Achsen

200

Systemspeicher für bis zu 200 Leitungen

6 m/s

Max. Geschwindigkeit 6 m/s

Eigenschaften

  • Verlässliche Qualität bei hohem Fertigungsvolumen
  • Langlebige und robuste Verarbeitung
  • Zuverlässiger Drahtvorschub, bewährte Schneid- und Ablagesysteme
  • Kostengünstige Crimppresse MCI 711 
  • Teilzyklusfunktion für geschlossene Hülsen
  • Ergonomischer Aufbau mit optimaler Zugänglichkeit von allen Seiten
  • Durch vertikal öffnende Schutzabdeckungen sind die Verarbeitungsstationen schnell zugänglich
  • Kontaktrollen im unteren Maschinenteil untergebracht

Details

Merkmal Details
Crimpwerkzeughalter Schneller und unkomplizierter Werkzeugwechsel
Optimaler Zugang
Einfacher Zugang zu den Teilen und dem Werkzeugbereich des Vollautomaten
Minimaler Platzbedarf Einfach zu transportieren, minimale Bodenfläche erforderlich
Dreiphasenmotor Hohe Präzision und hoher Durchsatz
MCI 711 Crimppresse Einfache Einrichtung und Handhabung
Software Systemspeicher für bis zu 200 Drähte
Erstklassige Qualität Sichere Verarbeitung, hervorragende Konsistenz, Erkennung fehlerhafter Leitungen

Anwendungen

  • Doppelcrimpverbindungen
  • Mehrfachkontakte
  • Bestückung mit einseitigen Tüllen
  • Verzinnung
  • Inkjet-Markierung