Alpha 530 Vollautomat für die Kabelverarbeitung

Alpha 530 Vollautomat für die Kabelverarbeitung

Alpha 530 – der Vollautomat für die Kabelverarbeitung zum ein- und beidseitigen Crimpen sowie zum Bestücken mit Tüllen – sorgt mit seiner robusten, zuverlässigen und innovativen Technik für eine Steigerung der Produktivität Ihres Unternehmens.

Die robuste, zuverlässige und innovative Technik unterstützt Sie bei der Steigerung der Produktivität Ihres Unternehmens. Alpha 530 – der Vollautomat für die Kabelverarbeitung zum ein- und beidseitigen Crimpen und Bestücken mit Tüllen – erfüllt diese Kriterien durch robuste, leistungsstarke Technik. Zusätzlich können auch Doppelcrimp-, Hülsen- und Aderendhülsenbestückung effizient verarbeitet sowie die Litzen verdrillt und verzinnt werden. Kurze Wege für den Bediener zwischen den Crimp-, Kabel- und Schneidstationen sowie LED-beleuchtete Arbeitsbereiche erhöhen den Arbeitsfluss.

Durch die kürzeren Einrichtungs- und Umrüstzeiten trägt der Alpha 530 zu einem höheren Maß an Produktivität bei. Über Touchscreen, Tastatur und Maus bietet der Alpha 530 eine zeitsparende und ergonomische Bedienung. Darüber hinaus ermöglicht die TopWin Software ein Laden des nächsten Auftrags bei laufendem Betrieb anzuhalten sowie das Vorbereiten von Material und Werkzeug. 

Die pneumatische Kabel-Richteinheit ermöglicht eine hohe Einzugsgeschwindigkeit und zuverlässige Kabelablage auch bei schwierigem Leitungsmaterial. Durch aktiv gesteuerten Rollendruck werden Veränderungen der Kabelgebinde und der Einzugsgeschwindigkeit kompensiert. Bei Maschinenstopps wird der Rollendruck automatisch reduziert, um Kabelverformungen zu vermeiden.

Für die schonende Kabelablage wird die Geschwindigkeit des Transportbandes automatisch angepasst. Dank ihrer geschmeidigen, glatten Oberfläche verhindert die Ablagewanne Kabelbeschädigungen. 

9 m/s

Kabeleinzugsgeschwindigkeit

Leistungsmerkmale

  • Zuverlässiges Verarbeiten von Leitungsquerschnitten von 0,13 bis 4 mm2 (optional 5 mm2)
  • Reduzierte Wartungskosten dank einzigartigem Konzept für Verschleißteile
  • First-time-right – Perfekt synchronisierte Maschinenprozesse ermöglichen CpK-Spitzenergebnisse 
  • Höchst robuste Maschinenkonfiguration (automatisch/industriell) 
  • Nachrüstbar mit einzigartiger Qualitätsüberwachung
  • Hohe Produktionsleistung dank schnellster Maschineneinrichtung und -bedienung
  • Hoch effiziente, schnelle Wechsel von Kabeln, Crimpwerkzeugen und Kontaktrollen 
  • Neues Ablagesystem sichert maximalen Durchsatz
  • Automatische Anpassung der Geschwindigkeit von Rollen und Transportband 
  • LED-beleuchtete Arbeitsbereiche

Technische Daten

Aderquerschnitte

0,13 bis 4 mm2 (AWG 26-11)* 

optional 0,13 bis 5 mm2 (AWG 26-10)

Kabeleinzugsgeschwindigkeit

max. 9 m/s Riemenantrieb

max. 6 m/s Rollenantrieb

Druck 6 bar
Außendurchmesser des Leiters max. 5,1 mm
Längenbereich 60 bis 65.000 mm
Vollabisolierung 0,1 bis 15,5 mm
Teilabisolierung 15,5 mm
Crimpkraft 1 bis 22 kN

*Je nach Kabelmaterial

Alpha 530

Vorderansicht

Alpha 530

Konfiguration

Alpha 530