Flexibler Kabelsatz-Automat FHM-IDC

Flexibilität für hohes Fertigungsvolumen

Unser flexibler Kabelsatz-Automat FHM-IDC ist ein modular ausgelegter Vollautomat für die Herstellung von Kabelbäumen mit RAST-2.5- und RAST-5-Steckverbindern für die Haushalts-gerätebranche. Er bietet die ultimative Flexibilität für unübersichtliche Drahtkabelbäume mit Überschneidungen, Brücken und Doppeldrahtanschlüssen. Die Maschine ist für die kosten-günstige Fertigung von Drahtkabelbäumen in kleinen Stückzahlen ausgelegt. Bei gemeinsamer Verwendung mit unseren austauschbaren Arbeitsstationen für SIM-Produkte kann sie gleichzeitig RAST-2.5- und RAST-5-Steckverbindersysteme verarbeiten. Dabei erfüllt sie Anforderungen wie minimale Einstellungs- und Umrüstzeiten, hoher Durchsatz und verschiedene Qualitätssicherungsprüfungen.

2.5

Zykluszeit für Schleifen: 2,5 Sek. pro Leitung

RAST

Ausgelegt für RAST-2.5- und RAST-5-Steckverbinder

12

Universalkabelwechsler für bis zu 12 Positionen

Eigenschaften

  • Minimale Einricht- und Umrüstzeiten
  • Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Äußerst zuverlässige Fertigung dank verschiedener Prüfverfahren
  • Benutzerfreundliche Schnittstelle für die intuitive Steuerung per Touchscreen
  • Vollautomatische Einstellung aller Leitungsvorschubparameter
  • Kabelbaumprogrammierung, Konfiguration und Maschinenoptimierung per PC-Steuerung

Anwendungen

  • AMP DUOPLUG 2.5
  • AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
  • AMP DUOPLUG Power
  • AMP MONO-SHAPE
  • AMP MONO-SHAPE Mark II
  • AMP Multi-Fitting Mark II
  • Für Kabelbäume mit Überschneidungen, Brücken und Doppeldrahtanschlüssen