Hochgeschwindigkeits-P350 Einsetz-Maschine

Maximieren Sie den Durchsatz, und vermeiden Sie Ausschuss

Unsere vollautomatische P350 Einsetz-Maschine ist für gereelte Kontakte vorgesehen und arbeitet im Inline-Betrieb, verfügt über einen automatischen Werkzeugwechsler und bietet Einsetzraten von bis zu fünf Zyklen pro Sekunde. Ein mit Servomotor angetriebener X/Y-Tisch positioniert die Leiterplatte mit hoher Geschwindigkeit unter eine zentrale Antriebsstation. Der automatische Werkzeugwechsler kann bis zu drei Einpress-Köpfe für jeweils verschiedene Produkte aufnehmen. Außerdem ermöglicht ein einzigartiger drehbarer Einsetzfinger die Anwendung von Produkten mit bis zu sieben verschiedenen Winkeln, ohne dass die Leiterplatte gedreht werden muss und ohne eine Reduzierung der Einführungsrate bzw. ohne potenzielle Positionierungsfehler im Zusammenhang mit der Leiterplattendrehung.

5

5 Zyklen pro Sekunde mit Raster von 0,2 mm

3

Bis zu drei Einpress-Köpfe am automatischen Werkzeugwechsler

7

Bis zu sieben verschiedene Winkel

Leistungsmerkmale

Vollautomatisch, hohe Geschwindigkeit
  • Plattenkapazität von bis zu 450 x 450 mm
  • Der drehbare Einsetzfinger ermöglicht die Verarbeitung von Produkten in bis zu sieben verschiedenen Winkeln, ohne dass die Leiterplatte gedreht werden muss.
  • Einsetzrate von bis zu fünf Zyklen pro Sekunde
  • Montagevorrichtung für Werkzeug-Schnellwechsler für geringere Umrüstzeiten
  • Benutzerfreundliche Schnittstelle für die intuitive Steuerung per Touchscreen
  • Kann auf Rollen gelieferte Produkte zur Durchsteck- oder Press-Fit-Montage aller Hersteller verarbeiten
  • Der aktive untere Amboss unterstützt die Leiterplatte beim Einsetzen und kann spezielle Aktionen wie z. B. Einnieten (sofern anwendbar) durchführen, was eine Echtzeit-Kraftüberwachung für eine vollständige Qualitätssicherung bei Press-Fit-Anwendungen ermöglicht.

Anwendungsbereiche

Leiterplatten
  • Einpress-Stifte auf Kontakt-Reel
  • Stecker-Kontakte auf Kontakt-Reel
  • Buchsen-Kontakte auf Kontakt-Reel