Halbautomatische P100 Einsetz-Maschine

Kosteneinsparungen für mittlere Fertigungsmengen

Unsere halbautomatische P100 Einsetz-Maschine ist für die Anwendung mit Produkten von TE sowie von anderen Herstellern ausgelegt und bietet anwendungsbezogene Kosteneinsparungsfunktionen, die eigentlich nur in teureren Systemen erhältlich sind. Außerdem kann die Maschine mit einem drehbaren Einsetzfinger ausgestattet werden, mit dem Produkte ohne Verringerung der Einsetzrate in verschiedenen Winkeln eingesetzt werden.

120

Bis zu 120 Stifte pro Minute

X/Y

X/Y-Tisch mit Schrittmotoren

600

600 kPa Druckluftversorgung

Leistungsmerkmale

Für Ihren aktuellen und zukünftigen Werkzeugbedarf
  • Plattengröße von 305 x 450 mm.
  • Große Bandbreite an Werkzeugsätzen für Produkte von TE und anderen Herstellern
  • X/Y-Tisch mit Schrittmotoren
  • Werkzeugschnellwechsel-Systeme für das schnelle und einfache Einrichten
  • Datenbankbasierte Software für die einfache Programmierung und das automatische Einrichten
  • Touchscreen-Schnittstelle für einfache Programmierung und automatisches Einrichten.
  1. P100 Einsetz-Maschine (Englisch)

Das Video zur neuesten Version der CE-konformen P100 Einsetz-Maschine bietet einen Überblick über die Sicherheits- und Qualitätsfunktionen, die Zugangsverbesserungen sowie über das schrittweise Umrüsten eines Umrüstsatzes.

Anwendungsbereiche

Kontakte, Stecksockel und Flachstecker
  • ACTION PIN-Kontakte
  • AMPMODU I-Stecksockel
  • AMPMODU II-Stecksockel
  • Junior Timer mit ACTION PIN-Kontakten
  • Flachlötbeine
  • FFC-Kontakte
  • Andere Kontakte auch für Kabelschuhe anderer Hersteller auf Nachfrage erhältlich