Elektrische Tisch-Servo-Presse CBP-5T

Garantieren Sie Qualität durch bessere Kontrolle

Die CBP-5T ist ein kompaktes Tischsystem zur Verarbeitung der meisten Compliant-Pin-Steckverbinder-Anwendungen. Kraft, Abstand und Geschwindigkeit sind die Kernparameter eines Presszyklus. Dank Rückkopplung und PC-Steuerung kann die CBP 5T bei jedem Hub der Presse alle Parameter in Echtzeit überwachen und steuern. Liegt einer der Parameter des Presszyklus außerhalb der angegeben Grenzwerte, kann die CBP den Pressvorgang mitten im Hub anhalten, um eine Beschädigung der Leiterplatte zu verhindern und Nacharbeiten bzw. Ausschuss zu vermeiden. Das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu pneumatischen oder hydraulischen Systemen, die diesen Grad an Steuerung nicht bieten. Die Steuerung per PC bietet eine einfache und flexible Programmierung, während alle Steckverbinder- und Werkzeugdaten in Datenbanken eingegeben und gespeichert werden. Dadurch kann die CBP die einzelnen Presszyklen automatisch einrichten und steuern, um Benutzereingriffe und menschliche Fehler zu minimieren.

PC

PC-gesteuert

5

Tonnen Presskraft

3-5

Sekunden Pressenhub

Eigenschaften

Bench-Top-Design, kleine Grundfläche
  • Leiterplattenkapazität von 45,7 x 61 cm
  • Presskraftkapazität von 44,5 kN
  • Überwachung und Steuerung von Kraft, Abstand und Geschwindigkeit bei jedem Presszyklus möglich
  • Vollständige SPC-Daten aller verpressten Komponenten für Qualitätssicherung und Nachverfolgbarkeit
  • Datenbankbasierte Software für die einfache Programmierung und automatische Einstellung
  • Kleine Grundfläche für die Fertigung kleiner oder mittlerer Produktchargen
  1. Elektrische Servotischpresse CBP-5T (Englisch)

Sehen Sie sich eine Demo der CBP 5T-Presse (zuvor BMEP 5T) an. Mit der CBP 5T können die meisten Einzelstiftanwendungen mit einem kompakten Tischsystem verarbeitet werden. Mit seiner Plattengrößenkapazität und Presskraft kann das System kleine und mittlere Fertigungsmengen für eine große Anwendungsbandbreite verarbeiten.

Anwendungen

  • Stiftstecker
  • Gedruckte Schaltungen