Maximieren Sie Ihre Fertigungseffizienz

Unsere AMP-O-LECTRIC Crimpmaschine Modell G ist mit einem Thru-Splice-Applikator für das Anbringen von Thru-Splice-Verbindern ausgelegt und ermöglicht einen beidseitigen Zugang zum Applikator für das Platzieren und Halten der Leitungen. Die Crimpmaschine wird in zwei Versionen angeboten: mit und ohne Crimp-Qualitätsüberwachung (Crimp Quality Monitoring, CQMII). Mithilfe des optionalen CQM II können bei jedem Crimpzyklus Kraft und Position gemessen werden, sodass eine Echtzeitüberwachung des grundlegenden Crimpmerkmals erfolgt: der Crimphöhe. Mit CQM II wird zudem die Form der Arbeitskurve jedes Endverschlusses überwacht. Abweichungen der Arbeitskurve können auf eine falsche Platzierung der Leitung, eine falsche Drahtgröße, eine unzureichende Isolierung der Drahtcrimphülse sowie auf Werkzeugverschleiß hinweisen. Außerdem verfügt diese Crimpmaschine zur Bedienersicherheit über eine vollständige Schutzvorrichtung. * Verkauf derzeit nur in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im Asien-Pazifik-Raum.

Leistungsmerkmale

  • Offener Zugang der Crimperrückseite steigert die Fertigungseffizienz
  • Alle Eigenschaften der bewährten Crimpmaschine Modell G
  • Geeignet für Lackdrahtverbinder
  • Optional Crimp Quality Monitor II (CQM II)
  • Manuelle Präzisionseinstellung der Crimphöhe
  • Gesamt- und Stückzähler
  • Geringer Wartungsaufwand
  1. Video zur elektrischen Tisch-Crimpmaschine GII (Englisch)

Das Informationsvideo stellt die GII als neueste elektrische Tisch-Crimpmaschine von TE vor.

Bestellinformationen

Teilenummer Beschreibung
2217002-1 Crimpmaschine mit manueller Crimpeinstellung
2217002-2 Crimpmaschine mit manueller Crimpeinstellung mit CQM II
Verschiedene* -2 Applikator (-2 CE-Version des Applikators ist erforderlich)

*Von Crimpmaschine abhängig. Bitte wenden Sie sich für die richtige Applikatornummer an Ihren zuständigen Vertreter von TE, oder rufen Sie das Tooling Assistance Center unter 1-800-522-6752 an.