Crimpmaschinen für Einzelkontakte

Flexible Verarbeitung von Einzelkontakten

Unsere CE-zertifizierten Maschinen stellen mit herkömmlichen Handwerkzeug-Matrizen Crimpverbindungen mit Einzelkontakten her. Sie sind für die einfache Bedienung mit verbesserter Ergonomie konzipiert, da keine dritte Hand mehr für die händische Verarbeitung erforderlich ist. Außerdem ermöglicht ein Matrizenwechselsystem mit Matrizenadapter die Verarbeitung einer Vielzahl verschiedener Kontakte.

Eigenschaften

  • Maschinelle Verarbeitung mit gängigen Handwerkzeugmatrizen
  • Verbesserte Ergonomie
  • Einfache Bedienung
  • Verarbeitung von Einzelkontakten mit verschiedenen Matrizenformaten
  • Matrizenwechselsystem mit Matrizenadaptern
  • CE-konform
Crimpmaschine AT-SC MK II
Pneumatische Sicherheits-Crimpmaschine AT-SC MKII
AT-60
Pneumatische Crimpmaschine AT-60
Maschine AT-66
Hydraulische Crimpmaschine AT-66

Pneumatische Maschine AT-SC MK II

Eigenschaften
  • Straight Action-Maschine
  • Paralleler Schließmechanismus
  • Sicherheitssystem
  • Adapterwechsel ohne Werkzeug
  • LED-Arbeitsbeleuchtung
  • Variable Schließgeschwindigkeit
  • Vorzentriersystem für Kontakte
  • Kurze Zykluszeit
  • Elektronischer Stückzähler
  • Ergonomisches Design
Anwendungen
  • Crimpen von isolierten und nicht isolierten Einzelkontakt-Steckverbindern mit Litzenleiter
  • Max. Crimpkraft 35 kN

  

Pneumatische Maschine AT-60

Eigenschaften
  • Gesteuerter Rückhub
  • Straight Action-Maschine
  • Pneumatischer Sicherheitssteuerungsmechanismus
  • Adapterwechsel ohne Werkzeug
  • Kurze Zykluszeit und reduzierter Energieverbrauch
  • Ablaufsteuerungssystem
  • Elektronischer Werkstückzähler
  • Ergonomisches Design
  • Praktisches Schnellwechselsystem für den Adapter
  • LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
Anwendungen
  • Crimpen von isolierten und nicht isolierten Einzelkontakt-Steckverbindern mit Litzenleiter
  • Maximale Crimpkraft 75 kN/16.860 US-Pfund

  

Hydraulische Maschine AT-66

Eigenschaften
  • Programmierbar
  • Anpassbare Crimpkraft
  • Kurze Umrüstzeiten
  • Kompakte Bauweise
  • Sperrbare Benutzeroberfläche
  • Kurze Zykluszeit
Anwendungen
  • Crimpen von isolierten und nicht isolierten Einzelkontakt-Steckverbindern mit Litzenleiter
  • Maximale Crimpkraft: 150 kN/33.721 US-Pfund