HIRSCHMANN MOBILITY-TETRA-Rundfunk-Antenne

Sprechfunk-Antennen

TE Connectivity bietet Antennen für speziale und öffentliche Kommunikation wie TETRA und CB-Radio.

Produkteigenschaften

Fähigkeiten von Antennen für Sprachfunkradio
  • Passive Antennenstruktur zur Unterstützung mehrerer Bänder
  • Integrierte oder externe Lösungen
  • Gut definierte HF-Schnittstelle für den Anschluss an hochmoderne Modems
  • Kundenspezifische Anpassungen möglich
  • Kombinationen mit anderen Diensten möglich
HIRSCHMANN MOBILITY-TETRA-Antenne
HIRSCHMANN MOBILITY-TETRA-Antenne
HIRSCHMANN MOBILITY-CB-Rundfunk-Antenne
HIRSCHMANN MOBILITY-CB-Rundfunk-Antenne

TETRA

Sichere Sprach- und Datenübertragung

Terrestrial Trunked Radio (TETRA) ist eine Digitalfunktechnologie, die Mobilfunknetzen ähnelt. TETRA ist der Standard für Digital Trunked Radio (Digitaler Bündelfunk) im Frequenzbereich von 380 bis 470 MHz. 


Als volldigitales System zeichnet es sich durch eine hohe Übertragungsqualität und eine bessere Frequenzeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen mobilen Rundfunkstandards aus. Sie kann große Datenmengen sowie Sprache übertragen und nutzt damit die Kapazität des Funkkanals optimal.

 

Der Standard eignet sich besonders für Behörden und Organisationen des öffentlichen Sektors, wie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, deren Kommunikation ein sicheres Netzwerk erfordert. Die TETRA-Antennen werden aber auch von privaten Organisationen wie etwa Bargeldtransportunternehmen sowie im Bereich der Flughafenkommunikation genutzt.

CB-Radio

LKW-Kommunikation, zuverlässig und leistungsstark

Citizen Band (CB) Radio ist ein persönlicher Sprachfunkdienst, der kostenlos in nicht lizenzierten Frequenzbändern funktioniert. CB-Funkantennen werden für Kommunikationszwecke in Nutzfahrzeugen wie Lkw oder Spezialfahrzeugen eingesetzt. Sie werden nach Kundenwunsch entwickelt und sind als Außenantennen oder integrierbare Lösungen wie Folien-Antennen für Lkw-Außenspiegel erhältlich. Die integrierte Variante sorgt für einen reduzierten cw-Wert und hat keinen Einfluss auf das Fahrzeugdesign.