Integrierte HIRSCHMANN MOBILITY-ORBCOMM-Folienantenne

Satelliten-Antennen

TE Connectivity bietet Antennensysteme mit Iridium und ORBCOMM, die eine robuste, kompakte Verbindung bieten und sich problemlos in bestehende Systeme integrieren lassen. Eine breite Palette an verschiedenen Produkt- und Montagevarianten steht zur Verfügung.

Die satellitengestützte Kommunikation bietet eine zuverlässige Kommunikation – weltweit. Die satellitengestützte Kommunikation, die vor allem im globalen Asset Management und in der Datenkommunikation eingesetzt wird, ermöglicht die Kommunikation in Gegenden, in denen keine Verbindung zu terrestrischen Mobilfunknetzen besteht. TE Connectivity bietet Antennensysteme mit Iridium und ORBCOMM, die eine robuste, kompakte Verbindung bieten und sich problemlos in bestehende Systeme integrieren lassen. Eine breite Palette an verschiedenen Produkt- und Montagevarianten steht zur Verfügung.

Produkteigenschaften

Fähigkeiten der Satelliten-Antennen
  • Antennen für die Übertragung und den Empfang in kleinen und kompakten Größen
  • Kommunikationsverbindungen praktisch überall und jederzeit
  • Keine zusätzliche terrestrische Infrastruktur erforderlich
  • Schnelle Umsetzung von Lösungen für mehrere Satellitendienste
  • Flexibler Einsatz unter verschiedenen Bedingungen
  • Hohe Zuverlässigkeit

Iridium-Antennen

Zertifiziert, leistungsstark, multifunktional

Die Iridium-Antennen funktionieren auf der Basis der einzigartigen, höchst anspruchsvollen globalen Iridium-Konstellation aus 66 vernetzten Low Earth Orbit (LEO)-Satelliten. Das Iridium-Netzwerk bietet hochwertige Sprach- und Datenverbindungen über die gesamte Oberfläche des Planeten, auch über Ozeane, Luftwege und Polarregionen hinweg.

 

Iridium-Dienste werden insbesondere im Militär-, See- und Luftverkehr, Rettungsdiensten, der Transport- und Energiebranche sowie von Bergbau-, Öl- und Gasunternehmen eingesetzt, sprich: Es wird von allen genutzt, die eine zuverlässige Kommunikation ohne Verzögerungen in abgelegenen Gegenden benötigen.

 

Für eine optimale Nutzung des Iridium-Dienstes werden Hochleistungs-Antennen benötigt, die auf den Frequenzbereich von 1616 bis 1626,5 MHz zugeschnitten sind. Mit umfassendem HF-Know-how bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, die Standards setzen, einen zuverlässigen Netzwerkzugang bieten, eine beeindruckend niedrige Latenz und höchste Datenqualität aufweisen.

Systemfunktionen
  • Frequenzbereich: 1616-1626,5 MHz
  • Die erste Iridium-Drei-Band-Antenne der Welt
  • Alle Produkte sind Iridium-zertifiziert
  • Großes Portfolio an multifunktionalen Lösungen
  • Installationskompatibilität innerhalb von Produktfamilien
  • Hochwertig und leistungsstark – Qualitätsstandards für die Automobilindustrie
  • Vielfältige Montagemöglichkeiten, einfache Installation
HIRSCHMANN MOBILITY-Iridium-Basisantenne
HIRSCHMANN MOBILITY Iridium-Basisantenne
HIRSCHMANN MOBILITY-Iridium/GPS-Hochleistungsantenne
HIRSCHMANN MOBILITY Iridium/GPS-Hochleistungsantenne
HIRSCHMANN MOBILITY-Iridium-/GPS-Antenne mit WLAN
HIRSCHMANN MOBILITY Iridium-/GPS-Kombiantenne mit WLAN
HIRSCHMANN MOBILITY-Iridium-Basisantenne
HIRSCHMANN MOBILITY Iridium-Basisantenne
HIRSCHMANN MOBILITY-Iridium/GPS-Hochleistungsantenne
HIRSCHMANN MOBILITY Iridium/GPS-Hochleistungskombiantenne

ORBCOMM-Antennen

Leistungsstark, flaches Profil, robust

Dank eines Satellitennetzes in der niedrigen Umlaufbahn (Low-Earth Orbit, LEO) und der damit verbundenen terrestrischen Infrastruktur bietet ORBCOMM eine zuverlässige Zwei-Wege-Datenkommunikation – auch in Regionen ohne Mobilfunkinfrastruktur – zwischen verschiedenen Geräten und ORBCOMM-Stationen weltweit. Der ORBCOMM-Service wird vor allem im Transportmarkt eingesetzt, insbesondere für M2M-Anwendungen: In Schwerlastfahrzeugen, Zügen, Containern oder Tanks sowie in den Bereichen Energieversorgung, Ölförderung und Seetransport.

 

In Kombination mit GPS, mobiler Kommunikation und lokalen Netzwerken (WLAN) ermöglicht das ORBCOMM-System eine hochflexible Kommunikation unter nahezu allen Bedingungen. TE liefert für dieses anspruchsvolle Umfeld die passenden Sende- und Empfangssysteme. Sei es durch einen modularen Ansatz, der die Kombination verschiedener Dienste in der aktuellen Dachantennenreihe umfasst, durch die "Flachpanel-"Technologie für Anwendungen, bei denen die Einbauhöhe entscheidend ist, oder durch das Folienantennenkonzept für eine unsichtbare Befestigung: unsere Antennensysteme erfüllen Ihre Kommunikationsanforderungen zuverlässig.  

Produkteigenschaften
  • Mit Multiband-Antennen lassen sich aneinandergereihte Dienste hervorragend bedienen
  • Unterschiedliche Varianten, verschiedene Installationen verfügbar
  • Minimale Einbauhöhe in Kombination mit hoher Leistung
  • Geeignete Lösungen für alle Montageflächen
  • Robuste Module
  • Qualitätsstandards für die Automobilbranche
  • Modulare Produktfamilien
HIRSCHMANN MOBILITY-Stabantenne für die feste Montage
HIRSCHMANN MOBILITY Stab-Antenne für die feste Montage
HIRSCHMANN MOBILITY-Stabantenne für die magnetische Montage
HIRSCHMANN MOBILITY Stab-Antenne für die magnetische Montage
HIRSCHMANN MOBILITY-Flachpanelantenne
HIRSCHMANN MOBILITY Flachpanel-Antenne
HIRSCHMANN MOBILITY-Folienantenne
HIRSCHMANN MOBILITY Folien-Antenne