Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Antennensteckverbindertyp
Kabelsatz
-
Antennensteckverbindertyp
MHF
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Anschlüsse
1
-
Antennenausführung
Eingebettet
-
Antennentyp
PCB
-
Antennenprotokoll
Wi-Fi
-
Bandtyp
Dualband
Elektrische Kennwerte
-
Impedanz (Ω)
50
-
Aktive Antenne
Nein
-
Stehwellenverhältnis (max.)
<3:1
Signalmerkmale
-
Verstärkung (max.) (dB)
14
-
Frequenzband (MHz)
2400 – 2485, 5150 – 5875
Sonstige Eigenschaften
-
Gewicht des Produkts
8 g [ .282 oz ]
Montage und Anschlusstechnik
-
Montage an
Leiterplatte
-
Montagearretiertyp
Montagebohrung
-
Polarisierung
Linear
-
Region
Global
Abmessungen
-
Kabelisolationsdurchmesser (max.)
1.13 mm [ .044 in ]
-
Kabellänge (m)
.28, .48
-
Kabellänge (ft)
.92, 1.58
-
Kabellänge (mm)
278, 480
-
Kabellänge (in)
10.944, 18.898
-
Länge des Produkts
54.5 mm [ 2.145 in ]
-
Breite des Produkts
54.5 mm [ 2.145 in ]
-
Höhe des Produkts
3.8 mm [ .15 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Anwendung nach Region
WLAN – Global nach Kanal – 5150 bis 5875 MHz, WLAN – Global – 2400 bis 2483.5 MHz, WLAN – Global – 2400 bis 2483.5 MHz
Betrieb/Anwendung
-
Art der Abdeckung
Omnidirektional
Industriestandards
-
Drahtlosanwendung
Bluetooth, WLAN
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Tasche und Box
Weitere
-
Präzisionsniveau
Standard
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-Y147-WIFI2BEMB