Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

TE Connectivity (TE) stellt die KPSI Wasserstandsensoren in Standardausführungen her, um eine schnelle Lieferung zu gewährleisten. Die oben genannten Konfigurationen können online bestellt werden, um eine schnelle Auftragsabwicklung per Kreditkarte oder PayPal zu gewährleisten.  Bestellungen in den USA können mit Versand innerhalb von fünf Werktagen aufgegeben und bearbeitet werden.  Diese Sensoren vereinen hohe Qualität, wettbewerbsfähige Preise und schnelle Lieferung. Verschiedene Front-End-Konfigurationen und Optionen wie Kabellänge und Blitzschutz sind verfügbar. Bei nicht für den Online-Kauf verfügbaren Optionen kontaktieren Sie uns, um die beste Sensorausführung für Ihre Bedürfnisse zu konfigurieren.

±0.25

Statische Genauigkeitsoptionen von ±0,25 % bis 1,0 % FS

5 psi

Druckbereiche ab 5 psi

mA

Ausgangssignal mit 4–20 mA

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Wasserstandsensortyp  Analoge Wasserstandsensoren

  • Wasserstandsensorausführung  Belüftete Lehre, Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  Mit PTFE beschichtete Elastomermembran, Mit PTFE beschichtete Elastomermembran mit Membranschutz (Cage), Offene Fläche

  • Elektrische Verbindung  1/2-MNPT-Leitungsarmatur mit überformter Kabeldichtung, Überformte Kabeldichtung

Elektrische Kennwerte

  • Wasserstandsensor – Versorgungsspannung (V) 9 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  316 SS

Abmessungen

  • Kabellänge (ft) 100, 20, 30, 40, 50

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Wasserstandsensor – Genauigkeit  ± .25% FS, ± .5% FS, ± 1% FS

  • Druckbereich  10 psi, 15 psi, 5 psi

  • Ausgang/Bereich  4 – 20 mA

  • Prüfdruckbereich  2X FS

Weitere

  • Optionen  Beleuchtungsschutz, Keine

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-WLS0000

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten

Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.