Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Digitaler Thermosäulensensor, kompakte Verpackung
Die digitalen Thermosäulensensoren der TSD Serie umfassen einen Infrarotsensor und einen integrierten Signalkonditionierer. Diese Thermosäulensensoren können über eine I2C-Schnittstelle direkt mit Mikrocontrollern verbunden werden.
F: Verfügen die TSD-Thermosäulen über einen EMV-Schutz?
A: Ja, bis zu einer bestimmten Spannung ±2 V („Human Body Model“). Aufgrund der Verwendung dieser Module für OEM-Anwendungen wird keine CE-Erklärung vorgenommen. Insbesondere netzgekoppelte Störungen wie Überspannungen, Bursts, HF usw. können aufgrund der kleinen Leiterplattenfläche und des niedrigen Preises nicht durch das Modul beseitigt werden. Es ist keine Schutzschaltung gegen Verpolung oder Überspannung implementiert. Das Modul wird mit Kondensatoren für Sperr- und Masseflächen entworfen, um drahtlos gekoppelte Störungen so gut wie möglich zu verhindern.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.