Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der QL WIM-Sensor bietet genaue und präzise Gewichtsmessungen von Lastkraftwagen bei fließendem Verkehr.

Vorteile

  • Quartz Sensortechnologie
  • Hohe Empfindlichkeit, Ladungsausgang
  • Kleinere Sensorhöhe für einfacheren Einbau in den Straßenbelag
  • Misst niedrige bis hohe Geschwindigkeiten
  • Breiter Gewichtsbereich
  • Niedriger Temperaturkoeffizient 
  • Hohe Messgenauigkeit, Langzeitstabilität und Gleichförmigkeit
  • Robuste mechanische Struktur

Anwendungsbereiche

  • Weigh-in-Motion-Fahrzeugwiegen
  • Brückenschutz
  • Direkte Gewichtsdurchsetzung
  • Gestaltung des Straßenbelags 
  • Wiegen auf der Mautstation
  • Verkehrsflussüberwachung
  • Übergewicht Vorauswahl
  • Übergewicht Durchsetzung
  • Sammlung von Verkehrsdaten für Entwurf und Verwaltung von Straßenbelägen

Konformität

Der QL WIM-Sensor erfüllt die Anforderungen der EU, COST 323 A (5), der amerikanischen ASTM 1318-09 Typ III und der chinesischen GB/T 21296-2007. Er ist für die Verwendung bei der Vorauswahl von übergewichtigen Fahrzeugen bei mittlerer Geschwindigkeit und für das Wiegen an der Mautstelle vorgesehen. In Kombination mit einem Ladungsverstärker und einem Signalverarbeitungssystem misst es präzise bei Geschwindigkeiten von 5 bis 200 km/h.

 

Hinweis: Die endgültige Systemleistung (Wiegegenauigkeit und Geschwindigkeitsbereich) hängt von den Belagsbedingungen, der Einbauqualität, den Algorithmen des WIM-Systems und anderen Variablen ab.

  1. QL Weigh-in-Motion Verkehrssensor (Englisch)

Der QL WIM Verkehrssensor liefert genaue Wägedaten für Bruttogewichte und individuelle Achslasten über einen weiten Bereich von Geschwindigkeit, Gewichten und Temperaturen. Schauen Sie sich das Video an, um mehr über diesen WIM-Sensor zu erfahren.

FAQ

  • Wie lange hält der QL Quartz Weigh-In-Motion Sensor (QL WIM) auf der Straße?

Der QL Quartz WIM Sensor ist für eine lange Lebensdauer im Straßenverkehr ausgelegt.  Während der Konstruktion des Sensors wurde eine computergestützte Finite-Elemente-Analyse des Aluminiumquerschnitts durchgeführt, um sicherzustellen, dass selbst bei schwersten, sich wiederholenden Belastungen kein Teil der Struktur die plastischen Grenzen des Materials überschreitet.  Darüber hinaus haben sich die bei der Konstruktion und dem Bau des Sensors verwendeten Komponenten bewährt.  Der Sensor ist vollständig abgeschirmt, sodass er nicht durch elektrische Störungen oder Aufhellungen beeinträchtigt wird.  Wie bei jedem im Straßensensor wird die Lebensdauer des Sensors durch die Qualität der Straße beeinflusst.  Der Straßenabschnitt, auf dem der QL Quarz-Weigh-In-Motion-Sensor installiert wird, muss den Konstruktionsrichtlinien ASTM 1318-09 oder COST 323 entsprechen.

 

  • Welche elektronische Schnittstelle ist erforderlich?

Der QL Quarz-Weigh-In-Motion-Sensor ist für die Verwendung mit kommerziell erhältlichen WIM-Systemen mit einer Piezo-Schnittstellenkarte vorgesehen. Der QL generiert eine Ladung, die dann typischerweise digitalisiert wird, um das Gewicht der Achse und des Fahrzeugs zu analysieren.  Der QL gibt ein negatives Fahrsignal, wie andere Sensoren auf dem Markt.

 

 

  • Kann der QL Quarz Weigh-In-Motion-Sensor in Asphalt oder Beton eingebaut werden?

Der QL WIM Sensor kann in Asphalt oder Beton (Portlandzement) installiert werden.  Die konstruktive Lebensdauer einer Straße aus Portlandzement ist in der Regel länger als die einer Asphaltstraße.  Daher wird normalerweise empfohlen, den QL WIM-Sensor in einer Portlandzement-Straße zu installieren. Viele Installationen werden jedoch in Asphaltstraßen durchgeführt.  Es ist wichtig, dass die Straße in gutem Zustand ist, ohne Risse oder Fugen in der Position der Sensoren.  Sie muss dick genug sein, um der beabsichtigten Belastungen standzuhalten.  Und sie muss vor und nach dem Sensor glatt und flach sein, wie in den Richtlinien der ASTM/COST 323 vorgesehen.

 

  • Ist für den QL Quarz-Weigh-In-Motion-Sensor ein Installationsmörtel erhältlich?

Installationsmörtel ist bei TE Connectivity erhältlich.  Es handelt sich um ein speziell formuliertes Epoxid, das als Bausatz verkauft wird.  Ein Bausatz reicht aus, um einen Sensor zu installieren. Der Bausatz besteht aus 3 Teilen - Harz, Härter und einem Kieselerde-Füllmaterial.  Anweisungen sind im Bausatz enthalten, ebenso wie Installationsanweisungen bei jedem der Sensoren.  Der Epoxy wird gemäß den Anweisungen mit einem Mischpaddel und einem elektrischen Bohrer gemischt.  Das Epoxid wird teilweise in den geschnittenen und vorbereiteten Schlitz gegossen und dann an den Seiten verschmiert.  Der Sensor wird in den Steckplatz gelegt und zusätzliches Epoxid hinzugefügt.

     

  • Kann der QL-Quarz Weigh-In-Motion die Genauigkeit nach ASTM oder COST 323 erreichen?

Die Genauigkeit, die mit dem QL Quartz WIM-Sensor erreicht werden kann, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, die die Anzahl der verwendeten Sensoren und die Konfiguration umfassen. das verwendete WIM-System; und die Qualität der Straße.  ASTM 1318-09 III und COST 323 A(5) können mit dem QL-Sensor in realen Autobahnanwendungen erreicht werden.

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Verkehrssensortyp  Quarz-WIM-Sensor

Abmessungen

  • Kabellänge (m) 40, 100

  • Kabellänge (ft) 131.24, 328.1

  • Sensorlänge (m) .5, 1, 1.5, 1.75, 2

  • Sensorlänge (ft) 1.64, 3.28, 4.92, 5.74, 6.56

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TRA0009

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.