Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp der Leuchten  Kurzschlusskappe

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Komponente

  • Abdichtbar  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Steckverbinder für Beleuchtungssysteme – enthaltene Funktionen  Drehbar

  • Anzahl von Positionen  5, 7

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 15

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 85

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • Behörde/Norm  ANSI

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ST833-L97A

Literatur