Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Muffen und Kabelverbindungen – Technologie
Kaltschrumpf, Kaltschrumpfprodukt
-
Muffen und Kabelverbindungen – Produkttyp
Überrollschlauch Hülsen
-
Isolation
Polymerisch
-
Schließmethode
Überrollschlauch
-
Kabeldichtung
Mastix
-
Zugentlastung
Nein
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Hauptdrähte (max.)
1
Elektrische Kennwerte
-
Muffen und Kabelverbindungen – Spannungsklasse (kV)
.6/1
Abmessungen
-
Querschnittsbereich (mm²)
10 – 70, 50 – 120, 120 – 300, 300 – 500
-
Kabelquerschnitt (max.) (Hauptleitung) (mm²)
70, 120, 300, 500
-
Kabelquerschnitt (min.) (Hauptleitung) (mm²)
10, 50, 120, 300
-
Kabeldurchmesser (max.) (Hauptleitung) (mm)
17, 23, 30, 38
-
Kabeldurchmesser (min.) (Hauptleitung) (mm)
12, 18, 25, 6
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 130
-
Chemische Beständigkeit
Wasser und Huminsäuren
Betrieb/Anwendung
-
Silikonfrei
Nein
-
UV-beständig
Ja
-
Halogenfrei
Ja
-
Muffen und Kabelverbindungen – Anwendung
Verbindungsmuffe
-
Lösungsmittelfrei
Ja
-
Geringe Rauchemission
Nein
-
Emissionsfrei, etikettenfrei gemäß (REACH und CLP)
Ja
-
Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen
Ja
-
Nicht-toxische und nicht-korrosive Emission, Isocyanatfrei
Ja
-
Offshore-Schiffbau-Zertifizierung
Nein
Industriestandards
-
Standards
ANSI C119.1
-
CSA zertifiziert
Ja
-
UL-Grad
Ja
Produktverfügbarkeit
-
Muffen und Kabelverbindungen – Produktverfügbarkeit
ANZPAC, ASIEN, China, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA
-
Mindestbestellmenge
1
Verpackungsmerkmale
-
Mindestverpackungseinheit
1
-
Verpackungsmethode
Tasche
-
Verpackungsmenge
1
Weitere
-
Produktverwendung
Außenbereich, Freileitungen und Erdverlegungen
-
Weitere Farben verfügbar
Nein
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-RVS