Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der RTD-Punkterkennungs-Tastkopfsensor mit Abzweigdose der 504M Serie verfügt über eine steife Edelstahlhülse mit einem in eine Aluminiumspitze integrierten Element.
RTD-Punkterkennungstastkopf mit Abzweigdose der 504M Serie

Die Aluminiumspitze sorgt für kürzere Reaktionszeiten.  

Diese RTD-Tastkopfsensoren sind in der Regel für den Einsatz in Zwischenräumen und Kanälen in HLK-Systemen ausgelegt. Zudem können sie verwendet werden, wenn in einer nicht korrosiven Niedrigdruckumgebung eine kurze Reaktionszeit erforderlich ist. Der Sensor verfügt serienmäßig über eine verzinkte 2.0" x 4,0"-Abzweigdose und eine Abdeckplatte. 

Vorteile

  • Hülsenausführungen: steifer Edelstahl
  • Elemente, einfach: Platin
  • Hülsendurchmesser: Schaft: 0,250", Spitze 0,188"
  • Zuleitungsdraht-/Kabeloptionen
  • Abzweigdose, 2.0" x 4.0" 
  • Spitzenempfindlich 
  • Kurze Reaktionszeit 
  • Geberoption 
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • HLKK-Anlagen
Orangefarbene Leiste

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist ein RTD?
A: Ein RTD (Resistance Temperature Detector) ist ein Sensor, dessen Widerstand sich ändert, wenn sich seine Temperatur ändert.  Der Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur des Sensors.  Das Verhältnis Widerstand versus Temperatur ist bekannt und im Laufe der Zeit wiederholbar. Ein RTD ist ein passives Gerät.  Er produziert nicht selbst ein Ausgangssignal.  Externe elektronische Geräte werden verwendet, um den Widerstand des Sensors zu messen, indem schwacher elektrischer Strom durch den Sensor geleitet wird, um eine Spannung zu erzeugen.
Erfahren Sie mehr: Wissenswertes über RTDs

F: Was ist der Standardwiderstand eines Platin-FTE?
A: PDF herunterladen: RTD Widerstand Temperatur Tabelle Anwendung Hinweis

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Punkterkennungstastkopf

  • Elementmaterial  Platin

  • Ausführung des Führungsdrahts  PTFE

Verwendungsbedingungen

  • Maximale Temperatur  250 °C [ 482 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Element-Paket  Edelstahl & Aluminium

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RTD0013

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten