Frage: Aus welchem Material bestehen die geschirmten Kabelanschlüsse der Produktreihe Raychem von TE?
Antwort: Unsere geschirmten Winkelstecker bestehen aus einer Kombination aus strapazierfähigem EPDM-Kautschuk für den Hauptisolationskörper und hochmodifiziertem Silikonkautschuk (LSR) für die Innenisolation (Kabeladapter).
Frage: Wie hoch ist der Dauernennstrom der Durchführung Typ B?
Antwort: Die Durchführungen vom Typ B haben einen Dauernennstrom von 400 A.
Frage: Sollten die Winkelstecker bei der Kabeldurchführung der Außenmantelprüfung getrennt/demontiert werden?
Antwort: Unsere Winkelstecker haben ein Schirmunterbrechungsdesign für Kabel-Außenmantelprüfungen und erfordern keine Trennung.
Frage: Wie erkenne ich das Vorhandensein von Spannung?
Antwort: Unsere Winkelstecker sind mit einem kapazitiven Spannungserkennungspunkt (VD) ausgestattet, der in Kombination mit Spannungserkennungsgeräten verwendet werden kann, um das Vorhandensein von Spannung zu bestimmen.
Frage: Ist es sicher, die geschirmten Winkelsteckeranschlüsse während der Montage zu berühren?
Antwort: Unsere Kabelanschlüsse verwenden einen leitfähigen EPDM-Mantel, der Schutz vor versehentlichen Kontakten bietet, um die Sicherheit des Personals zu gewährleisten.