Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Elastomer-Isoliermuffen werden bei Kabelkästen von Schaltanlagen und Transformatoren verwendet, bei denen der Spielraum nicht für den normalen Betrieb ausreicht. Darüber hinaus schützen sie vor Überschlägen, die von Nagern oder hoher Feuchtigkeit verursacht werden.  

Das kriechstromfeste warmschrumpfende Material bietet hervorragenden Korrosionswiderstand, dielektrische Eigenschaften und Umgebungsbeständigkeit. Dadurch stellt sie eine ausgezeichnete Leistung in Bereichen mit hoher Feuchtigkeit und elektrischer Beanspruchung sicher. Die RCAB Muffen von TE Raychem können mit allen Raychem Warmschrumpf-Endverschlüssen verwendet werden. RCAB-Muffen sind schnell und einfach zu montieren und machen das Abkleben von Durchführungen oder Endverschlüssen überflüssig. Die Muffe kann problemlos ohne zusätzliches Material oder weitere Werkzeuge entfernt und erneut montiert werden.

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

  • Werkzeuglose Anwendung
  • Hochleistungsisolierstoff
  • Ausgezeichneter Schutz vor Kriechwegbildung und Korrosion
  • Herausnehmbar und erneut montierbar
  • Schnelle und einfache Montage
  • Unbegrenzte Lagerungszeit
  • Verbindung kann direkt nach der Montage mit Strom versorgt werden

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Lösbare Anschlüsse – Technologie  Kaltschrumpfprodukt

  • Durchführungstyp  400A, 630A

  • Geschirmt  Nein

  • Produktfamilie  RCAB

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Lösbare Anschlüsse – Spannungsklasse (kV) ≤ 17.5, ≤ 24

Abmessungen

  • Querschnittsbereich (mm²) 35 – 300, 35 – 400

Betrieb/Anwendung

  • Halogenfrei  Ja

  • "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen"  Ja

  • Emissionsfrei  Ja

  • Nicht-toxische und nicht-korrosive Emission  Ja

  • Applikationstyp  Abgewinkelte Isoliermuffe, Gerade Isoliermuffe

Industriestandards

  • Designanforderung  HD629.1-S2

Produktverfügbarkeit

  • Lösbare Anschlüsse – Produktverfügbarkeit  ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, China, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

Weitere

  • Installationsanweisung  Deutsch, Dänisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RCAB

Literatur