Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Profil des Steckverbinders | Montageausrichtung für Leiterplatte | Geschirmt | Anzahl der bestückten Positionen | Verbindungsmethode für Leiterplatte | Steckeingangsposition | Gehäusefarbe | Gehäusematerial | Gegensteckführung | Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts | Erdungsoptionen | Raster | Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an | Steckverbinderhöhe | Kontaktnennstrom (max.) | Anschlussstift- und Restlänge | Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte | Leiterplattendicke (empfohlen) | Art der Steckverbindermontage | Verpackungsmethode | Verpackungsmenge | Panelmontagevorrichtung | UL-Brandschutzklasse | Betriebstemperaturbereich |
---|
| 5557314-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Niedrig | Rechter Winkel | Nein | 6 | Oberflächenmontage | Seitlich | Schwarz | Nylon für hohe Temperaturen | Ohne | Gold | Keine | 1.02 mm | Leiterplatte | 12.7 mm | .2 A, 1.5 A | - | Zinn | 1.57 mm | Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage | Karton & Einsatz, Paket | 168 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 5520470-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Rechter Winkel | Nein | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Grau | PBT | Ohne | Gold | Keine | 1.02 mm | Leiterplatte | 16.13 mm | .2 A, 1.5 A | 3.8 mm | Zinn | 1.57 mm | Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage | Karton & Einsatz, Paket | 176 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 216564-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Nein | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Oben | Schwarz | PBT | Ohne | Gold über Nickel | Keine | 1.02 mm | Leiterplatte | 16.4 mm | 1.5 A | 3.1 mm | Zinn-Blei | 1.6 mm | Leiterplattenmontage | Bandware auf der Rolle, Stück/Rolle | 700 | Mit | UL 94HB | -40 – 70 °C |
| 1-215876-3 | 3D PDF | Niedrig | Rechter Winkel | Nein | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Schwarz | PBT | Ohne | Blattvergoldet über Palladium-Nickel | Keine | 1.27 mm | Leiterplatte | 11.5 mm | 1.5 A | 3.2 mm | Zinn | 1.6 mm | Leiterplattenmontage | Karton & Einsatz, Tray | 240 | Ohne | UL 94V-0 | -40 – 70 °C |
| 1-1705950-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Rechter Winkel | Nein | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Schwarz | PBT | Ohne | Blattvergoldet über Palladium-Nickel | Keine | 1.02 mm | Leiterplatte | 11.5 mm | 1.5 A | 3.1 mm | Zinn | 1.6 mm | Leiterplattenmontage | Karton & Einsatz, Tray | 240 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 70 °C |
| 5555154-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Niedrig | Rechter Winkel | Ja | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Schwarz | PBT | Ohne | Gold | Leiterplattenmasse | 1.02 mm | Leiterplatte | 12.57 mm | .2 A, 1.5 A | 3.8 mm | Zinn | 1.57 mm | Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage | Karton & Einsatz, Tray | 152 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 5555163-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Niedrig | Rechter Winkel | Nein | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Schwarz | PBT | Ohne | Gold | Keine | 1.02 mm | Leiterplatte | 12.57 mm | .2 A, 1.5 A | 3.8 mm | Zinn | 1.57 mm | Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage | Karton & Einsatz, Paket | 152 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 216446-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Niedrig | Vertikal | Nein | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Boden | Schwarz | Nylon | Ohne | Gold über Nickel | Keine | 1.02 mm | Leiterplatte | 12 mm | 1.5 A | 2.79 mm | Zinn-Blei | 1.6 mm | Leiterplattenmontage | Bandware auf der Rolle, Stück/Rolle | 700 | Mit | UL 94HB | -40 – 70 °C |
| 216548-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Nein | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Oben | Schwarz | PBT | Ohne | Gold über Nickel | Keine | 1.02 mm | Leiterplatte | 16.4 mm | 1.5 A | 3.1 mm | Zinn-Blei | 1.6 mm | Leiterplattenmontage | Bandware auf der Rolle, Stück/Rolle | 800 | Mit | UL 94HB | -40 – 70 °C |
| 215876-1 | 3D PDF | Niedrig | Rechter Winkel | Nein | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Schwarz | PBT | Ohne | Blattvergoldet über Palladium-Nickel | Keine | 1.27 mm | Leiterplatte | 11.5 mm | 1.5 A | 3.2 mm | Zinn | 1.6 mm | Leiterplattenmontage | Bandware auf der Rolle | 800 | Ohne | UL 94V-0 | -40 – 70 °C |
| 5555140-1 | 3D PDF | Niedrig | Rechter Winkel | Ja | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Schwarz | PBT | Ohne | Gold | Leiterplattenmasse, Schalttafelmasse | 1.27 mm | - | 12.7 mm | .2 A, 1.5 A | 3.8 mm | Zinn | 1.57 mm | Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage | Karton & Einsatz, Paket | 152 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 5555003-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Rechter Winkel | Nein | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Grau | PBT | Mit | Gold | Keine | 1.02 mm | - | 16.13 mm | .2 A, 1.5 A | 3.8 mm | Zinn | 1.57 mm | Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage | Karton & Einsatz, Paket | 152 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 5555077-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Niedrig | Rechter Winkel | Nein | 6 | Oberflächenmontage | Seitlich | Schwarz | Nylon für hohe Temperaturen | Ohne | Gold | Keine | 1.02 mm | - | 12.7 mm | .2 A, 1.5 A | - | Zinn | 1.57 mm | Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage | Karton & Einsatz, Paket | 152 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 1-338086-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Nein | 6 | Oberflächenmontage | Oben | Schwarz | G.F. PA 9T | Ohne | Nickel | Keine | 1.27 mm | Leiterplatte | 12.7 mm | 1.5 A | - | Zinn | 1.57 mm | Leiterplattenmontage | Bandware auf der Rolle, Stück/Rolle | 300 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 70 °C |
| 2-338086-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Nein | 6 | Oberflächenmontage | Oben | Schwarz | G.F. PA 9T | Ohne | Nickel | Keine | 1.27 mm | Leiterplatte | 12.7 mm | 1.5 A | - | Zinn | 1.57 mm | Leiterplattenmontage | Bandware auf der Rolle, Stück/Rolle | 750 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 70 °C |
| 1-338086-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Nein | 6 | Oberflächenmontage | Boden | Schwarz | G.F. PA 9T | Ohne | Nickel | Keine | 1.27 mm | Leiterplatte | 12.7 mm | 1.5 A | - | Zinn | 1.57 mm | Leiterplattenmontage | Bandware auf der Rolle | 300 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 70 °C |
| 5406435-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Niedrig | Rechter Winkel | Ja | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Schwarz | Nylon für hohe Temperaturen | Ohne | Gold | Leiterplattenmasse | 1.02 mm | Leiterplatte | 12.57 mm | .2 A, 1.5 A | 3.8 mm | Zinn | 1.57 mm | Leiterplattenmontage | Karton & Einsatz, Paket | 152 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 5555140-6 | 3D PDF | Niedrig | Rechter Winkel | Ja | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Schwarz | PBT | Ohne | Gold | Leiterplattenmasse, Schalttafelmasse | 1.27 mm | - | 12.7 mm | .2 A, 1.5 A | 3.8 mm | Zinn | 1.57 mm | Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage | Karton & Schlauch, Karton & Schlauch, Tube | 35 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 5555154-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Niedrig | Rechter Winkel | Ja | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Schwarz | PBT | Ohne | Gold | Leiterplattenmasse | 1.02 mm | Leiterplatte | 12.57 mm | .2 A, 1.5 A | 3.8 mm | Zinn | 1.57 mm | Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage | Karton & Schlauch, Karton & Schlauch, Tube | 36 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 5569026-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Niedrig | Rechter Winkel | Nein | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Schwarz | Nylon für hohe Temperaturen | Ohne | Gold | Keine | 1.02 mm | Leiterplatte | 12.7 mm | .2 A, 1.5 A | 3.56 mm | Zinn | 1.57 mm | Leiterplattenmontage | Karton & Einsatz, Paket | 176 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 5569984-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Nein | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Oben | Schwarz | Nylon für hohe Temperaturen | Ohne | Gold | Keine | 1.02 mm | Leiterplatte | 16.51 mm | .2 A, 1.5 A | 3.18 mm | Zinn | 1.57 mm | Leiterplattenmontage | Karton & Einsatz, Paket, Tray | 176 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 1705950-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Rechter Winkel | Nein | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Schwarz | PBT | Ohne | Blattvergoldet über Palladium-Nickel | Keine | 1.02 mm | Leiterplatte | 11.5 mm | 1.5 A | 3.1 mm | Zinn | 1.6 mm | Leiterplattenmontage | Bandware, Stück/Rolle | 800 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 70 °C |
| 5554990-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Nein | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Oben | Grau | PBT | Mit | Gold | Keine | 1.02 mm | - | 16.38 mm | .2 A, 1.5 A | 3.18 mm | Zinn | 1.57 mm | Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage | Karton & Einsatz, Paket | 144 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 5555165-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Niedrig | Rechter Winkel | Nein | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Schwarz | PBT | Ohne | Gold | Keine | 1.02 mm | Leiterplatte | 12.7 mm | .2 A, 1.5 A | 3.8 mm | Zinn | 1.57 mm | Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage | Karton & Einsatz, Paket | 176 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 1-338086-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Nein | 4 | Oberflächenmontage | Boden | Schwarz | G.F. PA 9T | Ohne | Nickel | Keine | 1.27 mm | Leiterplatte | 12.7 mm | 1.5 A | - | Zinn | 1.57 mm | Leiterplattenmontage | Bandware auf der Rolle | 300 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 70 °C |
| 2-215876-3 | 3D PDF | Niedrig | Rechter Winkel | Nein | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Schwarz | PA 46 | Ohne | Blattvergoldet über Palladium-Nickel | Keine | 1.27 mm | Leiterplatte | 11.5 mm | 1.5 A | 3.2 mm | Zinn | 1.6 mm | Leiterplattenmontage | Bandware auf der Rolle, Stück/Rolle | 800 | Ohne | UL 94V-0 | -40 – 70 °C |
| 100190-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Nein | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Oben | Schwarz | PBT | Ohne | Gold | Keine | 1.02 mm | Leiterplatte | 19.6 mm | 1.5 A | 3.15 mm | Zinn-Blei | 1.6 mm | Leiterplattenmontage | Einzelausführung | 700 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 70 °C |
| 5555140-4 | 3D PDF | Niedrig | Rechter Winkel | Ja | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Schwarz | PBT | Ohne | Gold | Leiterplattenmasse, Schalttafelmasse | 1.27 mm | - | 12.7 mm | .2 A, 1.5 A | 2.54 mm | Zinn | 1.57 mm | Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage | Karton & Einsatz, Paket | 152 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 1-338086-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Nein | 6 | Oberflächenmontage | Boden | Schwarz | G.F. PA 9T | Ohne | Nickel | Keine | 1.27 mm | Leiterplatte | 12.7 mm | 1.5 A | - | Zinn | 1.57 mm | Leiterplattenmontage | Bandware auf der Rolle, Stück/Rolle | 300 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 70 °C |
| 100860-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Nein | 6 | Oberflächenmontage | Boden | Schwarz | G.F. PA 4.6 | Ohne | Gold über Nickel | Keine | 1.02 mm | Leiterplatte | 12 mm | 1.5 A | - | Zinn-Blei | 1.57 mm | Leiterplattenmontage | Bandware auf der Rolle, Stück/Rolle | 700 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 70 °C |
| 3-216446-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Niedrig | Vertikal | Nein | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Boden | Schwarz | Nylon | Ohne | Gold über Nickel | Keine | 1.02 mm | Leiterplatte | 12 mm | 1.5 A | 2.79 mm | Zinn-Blei | 1.6 mm | Leiterplattenmontage | Einzelausführung | 1000 | Mit | UL 94HB | -40 – 70 °C |
| 5406435-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Niedrig | Rechter Winkel | Ja | 6 | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Schwarz | Nylon für hohe Temperaturen | Ohne | Gold | Leiterplattenmasse, Schalttafelmasse | 1.02 mm | Leiterplatte | 12.57 mm | .2 A, 1.5 A | 3.8 mm | Zinn | 1.57 mm | Leiterplattenmontage | Karton & Einsatz, Paket | 152 | Mit | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |