Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Erdungsoptionen  Keine

  • Modular Jack & Plug Schnittstellentyp  RJ14

  • Modular Jacks & Plugs Produkte  Jacks & Plugs in RJ-Ausführung

  • Modulare Steckverbinderausführung  Klinke

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leiterplatte

  • Steckverbinder- und Komponententyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Statusanzeigentyp  Keine

  • Anschlusskonfiguration  Einfachanschluss

  • Anschlussmatrixkonfiguration  1 x 1

  • Kontaktdichte des Steckverbinders  Standard

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Rechter Winkel, Vertikal

  • Anzahl von Positionen  6

  • Anzahl der bestückten Positionen  4, 6

Sonstige Eigenschaften

  • Abschirmungsmaterial  Messing

  • Profil des Steckverbinders  Niedrig, Standard

  • Klinkenausrichtung für Modular Jack  Standard – Klinke unten

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts  1.27 µm [ 6 µin ]

  • Kontaktmaterial  Phosphorbronze

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Blattvergoldet, Gold

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte  Blattvergoldet, Zinn

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .2, 1, 1.5

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlussstift- und Restlänge (mm) 3.18, 3.25, 4.3, 4.32

  • Anschlussstift- und Restlänge (in) .125, .128, .169, .17

Montage und Anschlusstechnik

  • Art der Panelmontagevorrichtung  Gehäuseanschläge

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Art der Steckverbindermontage  Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Steckeingangsposition  Oben, Seitlich

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  PBT GF, PBT-Polyester, Thermoplast, Thermoplast

  • Raster  1.02 mm [ .04 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.57, 1.6

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062, .063

  • Steckverbinderhöhe (mm) 15.7, 16.13, 16.38, 16.5

  • Steckverbinderhöhe (in) .618, .635, .645, .65

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Leistungskategorie  Cat 3

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Einsatz, Menge, Paket, Tray

  • Verpackungsmenge  704, 2304, 2400, 2816, 3600

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R52914-C76264

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.