Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sonstige Eigenschaften
-
Isoliermaterial für Leitungen und Kabel
Halogenfreies Polymer
-
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer, Verzinntes Kupfer, Verzinntes Kupfer
-
Leitungsfarbe (Basis)
Weiß
Abmessungen
-
Kabellänge (m)
1000
-
Kabelaußendurchmesser (mm)
1.3, 1.5, 1.62, 2.13, 2.68
-
Kabelaußendurchmesser (in)
.051, .059, .064, .084, .106
-
Drahtgröße (AWG)
13, 15, 18, 20
-
Drahtgröße (mm²)
.5, .75, 1, 1.5, 2.5
Verwendungsbedingungen
-
Kabeltyp
Primärdraht
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 120
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Spule, Spule
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-R2137-Z612H