Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Kabelausführung
Rund vernetzt, abgeschirmt und ummantelt
-
Wandtyp
Einfach
-
Produkttyp
Kabel
Konfigurationsmerkmale
-
Litzenanzahl
19, 37
-
Leiteranzahl
4
Sonstige Eigenschaften
-
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfer
-
Kabelfarbe
Schwarz
-
Leitungsfarbe (Basis)
Schwarz, Weiß
-
Leitungsfarbe (Streifen)
Schwarz
-
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer, Verzinntes Kupfer, Verzinntes Kupfer
-
Abschirmungsgröße des Kabels (AWG)
36
Abmessungen
-
Leiterdurchmesserbereich (mm)
.95, 1.15, 1.3, 1.65, 2.15
-
Leiterdurchmesserbereich (in)
.037, .045, .051, .065, .085
-
Litzengröße (AWG)
29, 31, 33, 34
-
Kabelaußendurchmesser (mm)
4 – 5, 4.5 – 5.5, 5 – 6, 6 – 7, 7.5 – 8.5
-
Kabelaußendurchmesser (in)
.158 – .197, .177 – .217, .197 – .236, .236 – .276, .295 – .335
-
Drahtgröße (AWG)
13, 15, 20
-
Drahtgröße (mm²)
.5, .75, 1, 1.5, 2.5
-
Isolierhüllendurchmesser (mm)
1.3, 1.63, 1.65, 2.16, 2.74
-
Isolierhüllendurchmesser (in)
.051, .064, .065, .085, .106
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 120
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-R2137-Z612G