Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Wandtyp  Doppelt

  • Produktfamilie  SCL

Elektrische Kennwerte

  • Spannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Rot, Schwarz

  • Schrumpfrate  3:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Halbfest

  • Flüssigkeitstyp  Bremsflüssigkeit, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Schmieröl, Wasser

Abmessungen

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 3.17, 3.2, 4.74, 6.35, 6.4, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in) .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 19.05

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) .58, .6, 1.52, 2, 2.03, 3.42, 5, 7.95, 10.16

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in) .023, .06, .08, .135, .195, .313, .4

  • Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (mm) .6 – 3.2, 1.52 – 4.74, 2 – 6.4, 3.42 – 9.53, 5 – 12.7, 7.95 – 19.05, 10.16 – 25.4

  • Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (in) .023 – .125, .06 – .187, .08 – .25, .135 – .375, .195 – .5, .313 – .75, .4 – 1

  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (mm) .96, 1.09, 1.19, 1.27, 1.39, 1.65, 1.9

  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (in) .038, .043, .047, .05, .055, .065, .075

  • Schnittlänge (mm) 100, 152.4, 24, 25, 300, 304.8, 40, 45, 50, 55, 57.15, 70, 75, 80, 95

  • Schnittlänge (in) .944, .984, 1.574, 1.575, 1.773, 1.97, 11.811, 12, 2.165, 2.25, 2.755, 2.952, 2.953, 3.149, 3.937, 3.94, 6

  • Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (mm) .3, .31, .35, .36

  • Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (in) .012, .014

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 125

  • Warmschrumpfschlauch – Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 110

  • Warmschrumpfschläuche – Widerstand  Abrieb, Belastung, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Schwingung

  • Rückverformungstemperatur (°C) 135

  • Flüssigkeitsdicht  Feuchtigkeit/Sprühschutz, Feuchtigkeits-/Spritzwasserschutz/Sprühnebelschutz, Spritzschutz

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Teil

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  GB, Tschechische Republik, US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-SCL1A

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten

Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.