Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Wandtyp
Einzeln
-
Produktfamilie
RNF-100
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Blau, Gelb, Grau, Grün, Orange, Schwarz, Violett, Weiß
-
Schrumpfrate
2:1
-
Primärproduktmaterial
Strahltmodifiziertes Polyolefin
-
Flexibilität
Flexibel
-
Flüssigkeitstyp
Benzin, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl, Wasser
Abmessungen
-
Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm)
1.2, 4.8, 9.5, 25.4, 50.8, 76.2
-
Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in)
.046, .187, .375, 1, 2, 3
-
Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm)
.6, 2.4, 4.8, 12.7, 25.4, 38.1
-
Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in)
.023, .093, .187, .5, 1, 1.5
-
Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (mm)
.6 – 1.2, 2.4 – 4.8, 4.8 – 9.5, 12.7 – 25.4, 25.4 – 50.8, 38.1 – 76.2
-
Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (in)
.023 – .046, .093 – .187, .187 – .375, .5 – 1, 1 – 2, 1.5 – 3
-
Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (mm)
.4, .51, .64, .89, 1.14, 1.27
-
Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (in)
.016, .02, .025, .035, .045, .05
-
Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (mm)
.08, .12, .16, .2
-
Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (in)
.003, .005, .007, .008
Verwendungsbedingungen
-
Warmschrumpfschlauch – Entflammbarkeit
Flammhemmend
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-55 – 135
-
Warmschrumpfschläuche – Widerstand
Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung
-
Rückverformungstemperatur (°C)
121
-
Flüssigkeitsdicht
Spritzschutz
-
Schrumpftemperatur (min.) (°C)
95
Produktverfügbarkeit
-
Zutreffende Region
Global
Weitere
-
Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen
Nein
-
Produktquelle
Tschechische Republik
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-R21-R529E