Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Wandtyp  Einwandig

  • Produktfamilie  RNF-100

Elektrische Kennwerte

  • Spannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Durchsichtig, Gelb, Grau, Grau, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Weiß

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

  • Flüssigkeitstyp  Benzin, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Schmieröl, Wasser

Abmessungen

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 1.2, 4.8, 9.5, 25.4, 50.8, 76.2, 101.6, 127

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in) .046, .187, .375, 1, 2, 3, 4, 5

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) .6, 2.4, 4.8, 12.7, 25.4, 38.1, 50.8, 63.5

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in) .023, .093, .187, .5, 1, 1.5, 2, 2.5

  • Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (mm) .6 – 1.2, 2.4 – 4.8, 4.8 – 9.5, 12.7 – 25.4, 25.4 – 50.8, 38.1 – 76.2, 50.8 – 101.6, 63.5 – 127

  • Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (in) .023 – .046, .093 – .187, .187 – .375, .5 – 1, 1 – 2, 1.5 – 3, 2 – 4, 2.5 – 5

  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (mm) .4, .51, .64, .89, 1.14, 1.27, 1.4, 1.52

  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (in) .016, .02, .025, .035, .045, .05, .055, .06

  • Schnittlänge (mm) 1220, 18, 25, 40, 50, 65

  • Schnittlänge (in) .708, .984, 1.57, 1.574, 1.968, 2.55, 48.03, 48.031

  • Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (mm) .08, .12, .16, .2, .23

  • Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (in) .003, .005, .007, .008, .009

Verwendungsbedingungen

  • Warmschrumpfschlauch – Entflammbarkeit  Flammhemmend, Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135

  • Warmschrumpfschläuche – Widerstand  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

  • Rückverformungstemperatur (°C) 121

  • Flüssigkeitsdicht  Spritzschutz

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 95

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Tasche und Box

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik, US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-R529D

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten