Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Wandtyp  Einzeln

  • Produktfamilie  RNF-100, RNF-3000

Elektrische Kennwerte

  • Spannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Durchsichtig, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Violett, Weiß

  • Schrumpfrate  2:1, 3:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

  • Flüssigkeitstyp  Benzin, Bremsflüssigkeit, Chemikalien/Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Schmieröl, Wasser

Abmessungen

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) .56, .81, 1.17, 1.2, 1.5, 1.6, 2.36, 2.4, 3, 3.17, 3.2, 4.5, 4.74, 4.8, 6, 6.35, 6.4, 9, 9.5, 12, 12.7, 18, 19.05, 19.1, 24, 25.4, 31.75, 31.8, 38.1, 39, 50.8, 76.2, 101.6

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in) .022, .032, .046, .06, .063, .093, .118, .125, .126, .177, .187, .236, .25, .354, .375, .472, .5, .709, .75, .945, 1, 1.25, 1.5, 1.534, 2, 3, 4

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) .33, .4, .5, .58, .6, .79, .8, 1, 1.17, 1.2, 1.5, 1.57, 1.6, 2, 2.36, 2.4, 3, 3.17, 3.2, 4, 4.74, 6, 6.35, 6.4, 8, 9.5, 12.7, 13, 15.88, 15.9, 19.05, 19.1, 25.4, 38.1, 50.8

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in) .013, .016, .019, .023, .031, .039, .046, .059, .062, .063, .079, .093, .118, .125, .126, .157, .187, .236, .25, .315, .374, .375, .5, .512, .625, .75, 1, 1.5, 2

  • Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (mm) .5 – 1.5, .6 – 1.2, .8 – 1.6, 1 – 3, 1.2 – 2.4, 1.5 – 4.5, 1.6 – 3.2, 2 – 6, 2.4 – 4.8, 3 – 9, 3.2 – 6.4, 4 – 12, 6 – 18, 6.4 – 12.7, 8 – 24, 9.5 – 19.1, 12.7 – 25.4, 13 – 39, 15.9 – 31.8, 19.1 – 38.1, 25.4 – 50.8, 38.1 – 76.2, 50.8 – 101.6

  • Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (in) .019 – .06, .023 – .046, .031 – .063, .039 – .118, .046 – .093, .059 – .177, .062 – .125, .079 – .236, .093 – .187, .118 – .354, .125 – .25, .157 – .472, .236 – .709, .25 – .5, .315 – .945, .375 – .75, .5 – 1, .512 – 1.534, .625 – 1.25, .75 – 1.5, 1 – 2, 1.5 – 3, 2 – 4

  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (mm) .4, .43, .45, .5, .55, .64, .65, .75, .76, .85, .88, .9, .95, 1, 1.01, 1.14, 1.15, 1.27, 1.39, 1.4

  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (in) .016, .017, .018, .02, .022, .025, .026, .03, .033, .035, .037, .039, .04, .045, .05, .055

  • Schnittlänge (mm) 1220

  • Schnittlänge (in) 48.03, 48.031

  • Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (mm) .1, .12, .15, .16, .18, .2, .23, .25, .3, .31, .36, .38, .4, .41, .47

  • Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (in) .003, .004, .006, .007, .008, .009, .01, .012, .014, .015, .016, .019

Verwendungsbedingungen

  • Warmschrumpfschlauch – Entflammbarkeit  Flammhemmend, Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135

  • Warmschrumpfschläuche – Widerstand  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

  • Rückverformungstemperatur (°C) 120, 121

  • Flüssigkeitsdicht  Spritzschutz

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 80, 95

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Hebel, Reel, Spule, Spule, Tasche und Box

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik, US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-R529B

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.