Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Wandtyp
Einzeln
-
Produktfamilie
RNF-3000
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Blau, Durchsichtig, Gelb, Rot, Schwarz, Violett, Weiß
-
Schrumpfrate
3:1
-
Primärproduktmaterial
Strahltmodifiziertes Polyolefin
-
Flexibilität
Flexibel
-
Flüssigkeitstyp
Benzin, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl, Wasser
Abmessungen
-
Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm)
1.5, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 39
-
Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in)
.06, .118, .236, .354, .472, .709, .945, 1.534
-
Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm)
.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13
-
Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in)
.019, .039, .079, .118, .157, .236, .315, .512
-
Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (mm)
.5 – 1.5, 1 – 3, 2 – 6, 3 – 9, 4 – 12, 6 – 18, 8 – 24, 13 – 39
-
Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (in)
.019 – .06, .039 – .118, .079 – .236, .118 – .354, .157 – .472, .236 – .709, .315 – .945, .512 – 1.534
-
Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (mm)
.45, .55, .65, .75, .85, 1, 1.15
-
Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (in)
.018, .022, .026, .03, .033, .039, .045
-
Schnittlänge (mm)
100, 1000, 120, 125, 13, 130, 15, 20, 200, 25, 275, 30, 35, 40, 45, 48, 50, 60, 65, 70, 80, 85, 94
-
Schnittlänge (in)
.512, .590, .787, .98, .984, 1.181, 1.377, 1.378, 1.57, 1.574, 1.575, 1.772, 1.889, 1.96, 1.968, 1.969, 10.827, 2.362, 2.559, 2.756, 3.149, 3.346, 3.701, 3.937, 39.37, 4.72, 4.921, 5.11, 7.87
-
Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (mm)
.1, .12, .18, .2
-
Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (in)
.003, .004, .005, .007, .008
Verwendungsbedingungen
-
Warmschrumpfschlauch – Entflammbarkeit
Flammhemmend, Nicht flammhemmend
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-55 – 135
-
Warmschrumpfschläuche – Widerstand
Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung
-
Rückverformungstemperatur (°C)
120
-
Flüssigkeitsdicht
Spritzschutz
-
Schrumpftemperatur (min.) (°C)
80
Produktverfügbarkeit
-
Zutreffende Region
Global
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Box, Flache Spule, Tasche und Box, Teil
Weitere
-
Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen
Nein
-
Produktquelle
Tschechische Republik
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-R21-R529A