Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Wandtyp  Einzeln

  • Produktfamilie  RNF-100

Elektrische Kennwerte

  • Spannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Durchsichtig, Gelb, Rot, Schwarz, Weiß

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin, Vernetztes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel, Halbflexibel

  • Flüssigkeitstyp  Benzin, Bremsflüssigkeit, Chemikalien/Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Schmieröl, Wasser

Abmessungen

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 1.2, 1.6, 2.4, 3.17, 3.2, 4.74, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 12.7, 19.05, 19.1, 25.4, 38.1

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in) .046, .063, .093, .125, .126, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) .6, .79, .8, 1.2, 1.57, 1.6, 2.36, 2.4, 3.17, 3.2, 4.74, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 12.7, 19.1

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in) .023, .031, .046, .062, .063, .093, .125, .126, .187, .25, .252, .374, .375, .5, .75

  • Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (mm) .6 – 1.2, .8 – 1.6, 1.2 – 2.4, 1.6 – 3.2, 2.4 – 4.8, 3.17 – 6.35, 3.2 – 6.4, 4.8 – 9.5, 6.4 – 12.7, 9.5 – 19.05, 9.5 – 19.1, 12.7 – 25.4, 19.1 – 38.1

  • Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (in) .023 – .046, .031 – .063, .046 – .093, .062 – .125, .093 – .187, .125 – .25, .187 – .375, .25 – .5, .374 – .75, .375 – .75, .5 – 1, .75 – 1.5

  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (mm) .43, .45, .5, .51, .64, .65, .75, .76, .88, .9, 1, 1.01

  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (in) .017, .018, .02, .025, .026, .03, .035, .039, .04

  • Schnittlänge (mm) 10, 100, 101.6, 110, 114.3, 12.7, 120, 125, 135, 140, 15, 150, 16, 18, 20, 25, 25.4, 250, 27, 28, 290, 30, 31.75, 33, 35, 38, 38.1, 40, 400, 45, 490, 50, 50.8, 51, 515, 540, 55, 556, 60, 63.5, 640, 65, 675, 690, 70, 700, 75, 76.2, 80, 85, 90, 95

  • Schnittlänge (in) .394, .5, .591, .63, .709, .787, .984, 1, 1.063, 1.102, 1.181, 1.25, 1.299, 1.37, 1.378, 1.496, 1.5, 1.575, 1.772, 1.969, 11.417, 15.748, 19.291, 2, 2.008, 2.165, 2.36, 2.5, 2.559, 2.756, 2.95, 2.953, 20.276, 21.26, 21.89, 25.197, 26.574, 27.17, 27.559, 3, 3.15, 3.346, 3.543, 3.74, 3.937, 4, 4.33, 4.5, 4.724, 4.921, 5.315, 5.512, 5.906, 9.843

  • Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (mm) .08, .15, .2, .25, .3, .31, .4, .64

  • Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (in) .003, .006, .008, .01, .012, .016, .025

Verwendungsbedingungen

  • Warmschrumpfschlauch – Entflammbarkeit  Flammhemmend, Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135

  • Warmschrumpfschläuche – Widerstand  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

  • Rückverformungstemperatur (°C) 121

  • Flüssigkeitsdicht  Spritzschutz

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 95

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Teil

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  China, Tschechische Republik, US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-R529

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten