Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Wandtyp
Doppelt
-
Produktfamilie
DWTC
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Durchsichtig
-
Schrumpfrate
4:1
-
Primärproduktmaterial
Strahltmodifiziertes Polyolefin
-
Flexibilität
Flexibel
-
Flüssigkeitstyp
Batteriesäure, Dieselkraftstoff, Frostschutz, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl
Abmessungen
-
Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm)
4, 8, 12, 16
-
Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in)
.157, .315, .472, .63
-
Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm)
1, 2, 3, 4
-
Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in)
.039, .079, .118, .157
-
Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (mm)
1 – 4, 2 – 8, 3 – 12, 4 – 16
-
Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (in)
.039 – .157, .079 – .315, .118 – .472, .157 – .63
-
Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (mm)
.8, .9, 1.2, 1.47
-
Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (in)
.031, .035, .047, .058
-
Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (mm)
.15, .2, .28
-
Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (in)
.006, .008, .011
Verwendungsbedingungen
-
Warmschrumpfschlauch – Entflammbarkeit
Nicht flammhemmend
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-55 – 75
-
Warmschrumpfschläuche – Widerstand
Flüssigkeiten, Impuls, Mechanische Schäden
-
Rückverformungstemperatur (°C)
100
-
Flüssigkeitsdicht
Eindringschutz
-
Schrumpftemperatur (min.) (°C)
60
Produktverfügbarkeit
-
Zutreffende Region
Global
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Spule, Spule
Weitere
-
Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen
Nein
-
Produktquelle
Tschechische Republik
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-R21-D976D