Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Wandtyp  Doppelt

  • Produktfamilie  DWP-125

Elektrische Kennwerte

  • Spannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Grün, Rot, Schwarz

  • Schrumpfrate  3:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin, Vernetztes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

  • Flüssigkeitstyp  Bremsflüssigkeit, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl, Wasser

Abmessungen

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 3.18, 4.8, 6.35, 9.5, 9.53, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1, 50.8

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in) .125, .187, .189, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5, 2

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) 1.02, 1.5, 1.52, 2.03, 3.05, 3.1, 3.99, 4, 5.84, 8.1, 13.46, 13.5, 20

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in) .04, .06, .08, .12, .157, .23, .32, .53, .8

  • Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (mm) 1.5 – 4.8, 3.1 – 9.5, 8.1 – 25.4, 13.5 – 38.1

  • Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (in) .06 – .187, .12 – .375, .32 – 1, .53 – 1.5

  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (mm) 1.4, 2.2, 2.5

  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (in) .055, .098

  • Schnittlänge (mm) 105, 1220, 1220 – 1245.4, 150, 60

  • Schnittlänge (in) 2.36, 4.134, 48.031, 48.031 – 49, 5.905

  • Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (mm) 1.02, 1.4, 1.45, 1.65, 1.78, 2.03, 2.54

  • Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (in) .04, .055, .057, .065, .07, .08, .1

Verwendungsbedingungen

  • Warmschrumpfschlauch – Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 110

  • Warmschrumpfschläuche – Widerstand  Flüssigkeiten, Mechanische Schäden

  • Rückverformungstemperatur (°C) 125

  • Flüssigkeitsdicht  Spritzschutz

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 80

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Hebel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-D976A

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten