Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Wandtyp
Doppelt
-
Produktfamilie
DSPL
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Durchsichtig, Schwarz
-
Schrumpfrate
4:1
-
Primärproduktmaterial
Strahltmodifiziertes Polyolefin
-
Flexibilität
Halbfest
-
Flüssigkeitstyp
Typische Kraftfahrzeugflüssigkeiten, Wasser
Abmessungen
-
Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm)
5.69, 7.49, 10.8
-
Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in)
.224, .295, .425
-
Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm)
1.27, 1.65, 2.4
-
Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in)
.05, .065, .094
-
Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (mm)
1.27 – 5.69, 1.65 – 7.49, 2.4 – 10.8
-
Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (in)
.05 – .224, .065 – .295, .094 – .425
-
Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (mm)
1.78
-
Schnittlänge (mm)
27, 30, 40, 50, 65, 70
-
Schnittlänge (in)
1.063, 1.181, 1.182, 1.575, 1.97, 2.56, 2.76
-
Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (mm)
1.15, 1.42, 1.78, 2.14
-
Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (in)
.045, .056, .07, .071, .084
Verwendungsbedingungen
-
Warmschrumpfschlauch – Entflammbarkeit
Flammhemmend, Nicht flammhemmend
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 125
-
Warmschrumpfschläuche – Widerstand
Abrieb, Flüssigkeiten
-
Rückverformungstemperatur (°C)
135
-
Flüssigkeitsdicht
Feuchtigkeit/Sprühschutz
-
Schrumpftemperatur (min.) (°C)
110
Produktverfügbarkeit
-
Zutreffende Region
Asien, EMEA
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Box, Teil
Weitere
-
Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen
Nein
-
Produktquelle
Tschechische Republik
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-R21-D849