Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Einwandiger CRN Stab-Warmschrumpfschlauch  ist ein halbstarrer, flammhemmender Polyolefin-Schrumpfschlauch. CRN-Schrumpfschläuche bieten optimale Flexibilität und Platzersparnis sowie mechanischen Schutz und chemische Beständigkeit. Gut geeignet für Draht-Zugentlastungsanwendungen und bietet mechanischen Schutz für empfindliche Bauteile. Stab-Schrumpfschläuche haben Einzellängen von 1,2 m.

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Elektrische Isolation
  • Flammhemmend
  • Mechanischer Schutz
  • Schutz vor Impuls und Abrieb
  • Umgebungsfest abgedichtet und schützend
  • Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Wandtyp  Einzeln

  • Produktfamilie  CRN

Elektrische Kennwerte

  • Spannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel steif

  • Flüssigkeitstyp  Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Wasser

Abmessungen

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.)  3.17 mm [ .125 in ]

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal)  .5 mm [ .02 in ]

  • Schnittlänge  1220 mm [ 48.031 in ]

  • Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz)  .15 mm [ .006 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Warmschrumpfschlauch – Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135

  • Warmschrumpfschläuche – Widerstand  Abrieb, Flüssigkeiten, Zugentlastung

  • Rückverformungstemperatur (°C) 135

  • Flüssigkeitsdicht  Spritzschutz

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 110

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Hebel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-C8699B

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten