Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Wandtyp  Einwandig

  • Produktfamilie  CGPT

Elektrische Kennwerte

  • Spannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig, Grün, Rot, Schwarz, Weiß

  • Schrumpfrate  2:1, 3:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

  • Flüssigkeitstyp  Benzin, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl, Wasser

Abmessungen

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 1.2, 1.6, 3.2, 4.8, 6, 6.4, 9, 9.5, 12.7, 18, 19, 24, 32, 51

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in) .046, .062, .063, .125, .187, .236, .25, .354, .375, .5, .709, .748, .945, 1.25, 2

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) .6, .8, 1.6, 2, 2.4, 3, 3.2, 4.8, 6, 6.4, 8, 9.5, 16, 26

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in) .023, .031, .062, .079, .093, .118, .125, .187, .236, .25, .315, .375, .63, 1

  • Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (mm) .6 – 1.2, .8 – 1.6, 1.6 – 3.2, 2 – 6, 2.4 – 4.8, 3 – 9, 3.2 – 6.4, 4.8 – 9.5, 6 – 18, 6.4 – 12.7, 8 – 24, 9.5 – 19, 16 – 32, 26 – 51

  • Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (in) .023 – .046, .031 – .062, .062 – .125, .079 – .236, .093 – .187, .118 – .35, .125 – .25, .187 – .375, .236 – .709, .25 – .5, .315 – .945, .375 – .748, .63 – 1.25, 1 – 2

  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (mm) .45, .5, .64, .65, .75, .85, .95, 1, 1.15

  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (in) .018, .02, .026, .03, .033, .037, .039, .045

  • Schnittlänge (mm) 10, 100, 105, 135, 15, 150, 160, 185, 20, 200, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90

  • Schnittlänge (in) .394, .591, .787, .984, 1.102, 1.142, 1.181, 1.299, 1.378, 1.496, 1.575, 1.772, 1.969, 2.165, 2.362, 2.559, 2.756, 2.953, 3.15, 3.543, 3.937, 4.134, 5.315, 5.906, 6.299, 7.283, 7.874

  • Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (mm) .12, .15, .2, .25

  • Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (in) .005, .006, .008, .01

Verwendungsbedingungen

  • Warmschrumpfschlauch – Entflammbarkeit  Flammhemmend, Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 135

  • Warmschrumpfschläuche – Widerstand  Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

  • Rückverformungstemperatur (°C) 120

  • Flüssigkeitsdicht  Spritzschutz

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 80

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Asien, EMEA

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Teil

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-C339A

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten