Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der doppelwandige ATUM Stab-Warmschrumpfschlauch hat eine interne Klebebeschichtung, die beim Erhitzen schmilzt und sich zu einer positiven Abdichtung gegen Umwelteinflüsse formt. Die Beschichtung haftet am Außenschlauch und der Fläche darunter und bildet eine hervorragende Barriere gegen eindringende Feuchtigkeit. Der Klebstoff bindet sich an eine Vielzahl von Kunststoffen, Gummis und Metallen, einschließlich PVC, Polyethylen, Gummi und Aluminium. Da Schrumpfschlauch und Klebstoff flexibel sind, hält die Abdichtung gegen Feuchtigkeit dem Biegen des Substrats stand. Diese Flexibilität macht ATUM Schrumpfschläuche ideal für die Kabelreparatur. Stab-Schrumpfschläuche haben Einzellängen von 1,2 m.

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Elektrische Isolation
  • Flammhemmend
  • Mechanischer Schutz
  • Schutz vor Impuls und Abrieb
  • Umgebungsfest abgedichtet und schützend
  • Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Wandtyp  Doppelt

  • Produktfamilie  ATUM

Elektrische Kennwerte

  • Spannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig, Grau, Grau

  • Schrumpfrate  3:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Halbflexibel

  • Flüssigkeitstyp  Chemikalien/Lösungsmittel, Dieselkraftstoff, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Schmieröl, Wasser

Abmessungen

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 9, 19

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in) .354, .748

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) 3, 6

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in) .118, .236

  • Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (mm) 3 – 9, 6 – 19

  • Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (in) .118 – .354, .236 – .748

  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (mm) 1.4, 2.25

  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (in) .055, .088

  • Schnittlänge  1220 mm [ 48.031 in ]

  • Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (mm) .3, .55

  • Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (in) .012, .022

Verwendungsbedingungen

  • Warmschrumpfschlauch – Entflammbarkeit  Flammhemmend, Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 110

  • Warmschrumpfschläuche – Widerstand  Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

  • Rückverformungstemperatur (°C) 110

  • Flüssigkeitsdicht  Feuchtigkeit, Schutz vor Sprühnebel, Spritzschutz

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 80

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Hebel, Tasche und Box

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-AT89B

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten