Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Wandtyp
Doppelt
-
Produktfamilie
ATUM
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Rot, Schwarz
-
Schrumpfrate
3:1, 4:1
-
Primärproduktmaterial
Strahltmodifiziertes Polyolefin
-
Flexibilität
Halbflexibel
-
Flüssigkeitstyp
Chemikalien/Lösungsmittel, Dieselkraftstoff, Enteisungsflüssigkeit, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Schmieröl, Wasser
Abmessungen
-
Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm)
12, 16, 19, 24
-
Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in)
.472, .63, .748, .94, .945
-
Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm)
3, 4, 6, 8
-
Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in)
.118, .157, .236, .315
-
Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (mm)
3 – 12, 4 – 12, 4 – 19, 6 – 19, 6 – 24, 8 – 24
-
Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (in)
.118 – .472, .157 – .472, .157 – .748, .236 – .63, .236 – .945, .315 – .94
-
Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (mm)
1.4, 1.78, 2.25, 2.54
-
Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (in)
.055, .07, .088, .089, .1
-
Schnittlänge (mm)
30, 40, 50, 55, 57.15, 60, 65
-
Schnittlänge (in)
1.181, 1.575, 1.969, 2.165, 2.25, 2.362
-
Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (mm)
.3, .38, .55
-
Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (in)
.012, .015, .022
Verwendungsbedingungen
-
Warmschrumpfschlauch – Entflammbarkeit
Flammhemmend
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-55 – 110
-
Warmschrumpfschläuche – Widerstand
Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung
-
Rückverformungstemperatur (°C)
110
-
Flüssigkeitsdicht
Feuchtigkeit, Schutz vor Sprühnebel, Spritzschutz
-
Schrumpftemperatur (min.) (°C)
80
Produktverfügbarkeit
-
Zutreffende Region
Global
Weitere
-
Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen
Nein
-
Produktquelle
Tschechische Republik, US
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-R21-AT89A