Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Wandtyp
Doppelt
-
Produktfamilie
AP-2000
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Schwarz
-
Schrumpfrate
1.38:1, 1.5:1, 2.5:1, 2:1, 3:1
-
Primärproduktmaterial
Strahltmodifiziertes Polyolefin
-
Flexibilität
Flexibel, Halbflexibel
-
Flüssigkeitstyp
Bleifreies Benzin
Abmessungen
-
Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm)
6, 8, 10, 14, 15, 19, 26, 30
-
Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in)
.059, .24, .315, .32, .393, .55, .59, .748, 1.02, 1.18
-
Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm)
4.76, 4.85, 6.1, 6.35, 7.4, 8, 9, 10, 15, 18
-
Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in)
.187, .191, .24, .25, .29, .291, .314, .354, .393, .59, .591, .71
-
Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (mm)
4.76 – 6, 4.85 – 14, 6.1 – 8, 6.35 – 8, 7.4 – 19, 8 – 10, 9 – 26, 10 – 15, 15 – 30
-
Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (in)
.187 – .24, .191 – .55, .24 – .315, .25 – .32, .291 – .748, .314 – .393, .354 – 1.02, .393 – .59, .591 – 1.18
-
Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (mm)
1, 1.42
-
Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (in)
.039, .043, .056
-
Schnittlänge (mm)
1020, 1030, 104, 1050, 108, 116, 130, 132, 135, 137, 143, 147, 150, 151, 160, 17, 172, 177, 1823, 20, 210, 2111, 218, 2195, 220, 2355, 240, 247, 25, 264, 272, 285, 290, 295, 300, 320, 345, 360, 380, 390, 40, 415, 47, 502, 60, 64, 65, 70, 760, 77, 80, 875, 90, 930, 99
-
Schnittlänge (in)
.67, .787, .984, 1.575, 1.85, 10.394, 10.71, 11.22, 11.417, 11.614, 11.811, 12.6, 13.583, 14.173, 14.961, 15.354, 16.34, 19.76, 2.36, 2.52, 2.56, 2.76, 29.921, 3.031, 3.152, 3.543, 3.9, 34.45, 36.614, 4.094, 4.251, 4.57, 40.157, 40.551, 41.339, 5.118, 5.2, 5.315, 5.394, 5.63, 5.79, 5.905, 5.94, 6.299, 6.772, 6.97, 71.77, 8.27, 8.58, 8.661, 83.11, 86.41, 9.45, 9.72, 92.72
-
Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (mm)
1
-
Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz) (in)
.007, .039
Verwendungsbedingungen
-
Warmschrumpfschlauch – Entflammbarkeit
Nicht flammhemmend
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 80
-
Warmschrumpfschläuche – Widerstand
Abrieb, Flüssigkeiten, Impuls, Mechanische Schäden, Zugentlastung
-
Rückverformungstemperatur (°C)
115
-
Flüssigkeitsdicht
Eindringschutz
-
Schrumpftemperatur (min.) (°C)
110
Produktverfügbarkeit
-
Zutreffende Region
Global
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Box, Teil
Weitere
-
Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen
Nein
-
Produktquelle
Tschechische Republik, US
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-R21-AP1