Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Product Description

Der NGC-Stecker ist eine kompakte Lösung für alle ungesicherten Verbindungen bei Kabel-an-Kabel-Anwendungen. 4 bis 28 Pole, mit Schutzart IP66 und Anwendungen bis zu 500 Volt. View All DT RECP ASM Products (18)

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp des Steckverbinders  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Nein

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  4, 6, 12, 28

  • Zeilenanzahl  2, 3, 4

  • Anzahl der Signalpositionen  12, 4, 6

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 500

  • Arbeitsspannung (VDC) 500

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfestsitz im Gehäuse  Mit

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 20

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  Polarisierung

  • Gegensteckarretierung  Mit

  • Typ der Gegensteckarretierung  Verrastung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R131-N4993C

Literatur

Produktzeichnungen

Datenblätter/ Katalogseiten