Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Kabel-an-Kabel

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Metall

  • Vorverdrahtet  Nein

  • Zubehörfarbe  Schwarz

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  3, 5, 6, 7, 8, 13, 19, 22, 35, 37, 48, 60

  • Kontakte vorbestückt  No

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Ohne

Sonstige Eigenschaften

  • Material der Außengehäusebeschichtung  Schwarze Chromatierung über Zink-Kobalt

  • Außengehäuse-Basismaterial  Aluminiumlegierung

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  LFH-Kautschuk

Kontaktmerkmale

  • Umkehrgeschlecht  Ja

  • Anordnung des Kontaktaufbaus  14 – 6, 16 – 1, 16 – 10, 18 – 11, 18 – 12, 18 – 19, 20 – 15, 20 – 7, 22 – 14, 24 – 10, 28 – 21, 32 – 76, 32 – A13, 36 – 10, 36 – A22, 40 – A35, 40 – A60

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel

Montage und Anschlusstechnik

  • Art der Panelmontagevorrichtung  Quadratischer Flansch

  • Art der Steckverbindermontage  Leiterplatten-Befestigung

  • Typ der Gegensteckführung  Kodiert

  • Gegensteckarretierung  Mit

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckarretierung  Bajonett

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 200 °C [ -67 – 392 °F ]

  • IP-Wasserdichtheitsgrad  IP67

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  10

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R131-C4967H

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten