Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Antennensteckverbindertyp
SMA-Stecker, SMA-Stecker, Stecker
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Anschlüsse
2, 3, 4
-
Antennenausführung
Extern
-
Antennentyp
Gehäuse
-
Bandtyp
Dualband
Elektrische Kennwerte
-
Impedanz (Ω)
50
-
Antenna Operation
Passive
-
Stehwellenverhältnis (max.)
<2:1
Signalmerkmale
-
Verstärkung (max.) (dB)
5
-
Frequenzband (MHz)
2400 – 2485, 4900 – 6000
Sonstige Eigenschaften
-
Gewicht des Produkts
225 g [ 7.94 oz ]
Montage und Anschlusstechnik
-
Montage an
Fahrzeugdecke
-
Montagetyp
Adhesive
Abmessungen
-
Kabelisolationsdurchmesser (max.)
5 mm [ .2 in ]
-
Kabellänge
2 m [ 6.56 ft ]
-
Höhe des Produkts
30 mm [ 1.18 in ]
Betrieb/Anwendung
-
Funkstandard
LTE, UMTS, US-Dual, EU-Triband & WCDMA
-
Art der Abdeckung
Omnidirektional
-
Antennenumgebung
Außenbereich
Produktverfügbarkeit
-
Zutreffende Region
Global
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Tasche und Box
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-R131-AN862B