Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Nein

  • Spleißart  3-Wege-Muffe

  • Gerillt  Ja

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Massiv, Mehrdrähtig

  • Drahtisoliersocke – Befestigung  Isolationsunterstützung

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp  Einzeldraht

Sonstige Eigenschaften

  • Spleißmerkmale  Gerillt

  • Primärproduktmaterial  Kupfer

  • Primäre Produktfarbe  Blau

  • Isoliermaterial  Nylon

  • Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Gewicht pro Stück (g) .415

Kontaktmerkmale

  • Hülsentyp  Closed

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Zinn

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolationsunterstützung  Mit

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 16 – 14

  • Drahtgröße (mm²) 1.25 – 2

  • Geeignet für Drahtisolationsbereich  4.32 mm [ .17 in ]

  • Zylinderninnendurchmesser  4.45 mm [ .175 in ]

  • Drahtgröße (CMA) 2050 – 5180

  • Klemme – Materialdicke  .79 mm [ .031 in ]

  • Gesamtproduktlänge  34.8 mm [ 1.37 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Vollständig isoliert

  • Betriebstemperaturbereich  105 °C [ 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Starke Beanspruchung  Nein

Industriestandards

  • Spleiße mit behördlicher Genehmigung  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung

  • Verpackungsmenge  1000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P592-A74

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten