Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

NTC – Definition

Vorteile

  • Widerstand von 100 Ohm bei 25 °C
  • Auswechselbar ±0,2 °C, 0 °C bis 70 °C
  • Pressscheiben-Keramiksensor
  • Hohe Empfindlichkeit
  • RoHS-konform
  • Ausgezeichnetes Leistungsverhalten bei hohen Temperaturen
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Anwendungen mit hoher Feuchtigkeit
  • Nicht-kondensierende feuchte Umgebungen
  • Anwendungen mit niedrigen bis mittleren Temperaturen
  • Instrumentierung mit engen Toleranzen
  • Einsatz bis 250 °C
  • Allgemeine Anwendungen, die hervorragende Stabilität erfordern
  • Anwendungen, welche die Erfassung kleiner Temperaturänderungen erfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Diskreter NTC – Sensortyp  In Glas gekapselter NTC-Thermistor

  • Toleranz β-Wert (%) ±0.5

Elektrische Kennwerte

  • β-Wert(25/85) (K) 3694, 3943, 3978

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtverbindung  Offenes Ende

Abmessungen

  • Diskreter NTC – Kabellänge (mm) 76

Verwendungsbedingungen

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 2.252, 3, 5, 6, 10, 30

  • Diskreter NTC – Umgebungstemperaturbereich (°C) -40 – 200

  • Temperaturgenauigkeit (°C) ±.2 von 0 bis 70, ±.2 von 0 bis 70

  • Maximale Temperatur  200 °C [ 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Draht-/Hüllenverbindung  Vergoldeter Dumet-Draht mit 32 AWG (.2 mm)

Verpackungsmerkmale

  • Diskreter NTC – Gehäuse  Glas radial diskret

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NTC0066

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten