Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die TE Raychem MXSU-Tx Verbindungsmuffe basiert auf einem Muffendesign mit Schraubverbindern für die Leiter- und Drahtabschirmung.  Die MXSU-Tx Verbindungsmuffe ist auf Anschlüsse mit sehr unterschiedlich großen Querschnitten und Leiteraufbauten ausgelegt, z. B. 25 bis 240 mm², Cu/rm nach Al/re. Zudem sind die Kabelgarnituren vielseitig einsetzbar und decken die meisten Leiteraufbauten einschließlich ihrer Toleranzen ab. Die Kabelgarnituren werden mit Schraubverbindern ausgeliefert. Dank dieser Schraubverbinder sind die Muffen leicht zu montieren: Zur Verbindung der Kabel sind keine Presswerkzeuge erforderlich, und es ist keine Werkzeugwartung nötig. MXSU-Tx von TE sind kurze Muffen mit einem platzsparenden Design, ein wichtiges Merkmal bei begrenztem Platz. Zuverlässigkeit und Leistung sind bei Kundenanforderungen wesentlich: Die MXSU-Tx übertrifft internationale Leistungsstandards wie die Norm CENELEC HD 629 oder IEC 60502-4 für Muffen.

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

  • All-Inclusive-Kabelgarnitur für Übergangsmuffen extremer Größe
  • Basierend auf Elastomermuffenhülsen mit drei Schichten
  • Kurzes und schlankes Design
  • Kein Presswerkzeug erforderlich
  • Mit Schraubverbindern
  • Standard-MXSU-Design
  • Entspricht CENELEC HD 629

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Mechanischer Kabelschuh enthalten (Abschirmung)  Ja

  • Muffen und Kabelverbindungen – Technologie  Warmschrumpfung

  • Muffen und Kabelverbindungen – Produkttyp  Mittelspannungs-Größenübergangsmuffe

  • Isolation  Polymerisch

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Draht

  • Mechanische Verbinder enthalten  Ja

  • Produktfamilie  MXSU

  • Presskabelschuh enthalten (Leiter)  Nein

  • Lagerungszeit  Keine Beschränkung

  • Mechanischer Kabelschuh enthalten (Leiter)  Ja

  • Anschlussart  Mechanische Eigenschaften

  • Presskabelschuh enthalten (Abschirmung)  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Muffen und Kabelverbindungen – Spannungsklasse (kV) ≤ 12, ≤ 17.5, ≤ 24, ≤ 36

Sonstige Eigenschaften

  • Außenisolierung  Rohr

Abmessungen

  • Querschnittsbereich (mm²) 25 – 95, 50 – 95, 95 – 185, 95 – 240, 185 – 500, 185 – 630, 240 – 400, 400 – 500, 400 – 630, 500 – 630, 630 – 1000, 630 – 800

  • Muffen und Kabelverbindungen – Isolierungsdurchmesser (mm) 13.2 – 21.8, 17.6 – 24, 17.6 – 29.4, 17.9 – 26, 20.7 – 31.6, 23 – 33.6, 23.2 – 32.6, 27.4 – 38.8, 27.8 – 37.6, 29.9 – 38.8, 32.4 – 42.8, 33.8 – 37.2, 36.2 – 42.8, 37.2 – 41.6, 37.5 – 40, 39.2 – 44.7, 40.1 – 46.6, 44.8 – 46.9, 45 – 47.5, 45.8 – 50.5, 49.4 – 53.2, 50.1 – 53.4, 55.7 – 58.8

  • Muffen und Kabelverbindungen – Isolierungsdurchmesser (in) .519 – .858, .692 – .944, .692 – 1.157, .704 – 1.023, .814 – 1.244, .905 – 1.32, .905 – 1.322, .913 – 1.28, .913 – 1.283, 1.07 – 1.52, 1.09 – 1.48, 1.18 – 1.52, 1.275 – 1.685, 1.33 – 1.46, 1.42 – 1.685, 1.46 – 1.63, 1.47 – 1.57, 1.54 – 1.75, 1.54 – 1.76, 1.57 – 1.83, 1.76 – 1.85, 1.8 – 1.98, 1.8 – 1.988, 1.8 – 1.99, 1.94 – 2.09, 1.97 – 2.1, 2.2 – 2.31, 45 – 47.6

  • Kabelquerschnitt (max.) (Hauptleitung) (mm²) 240, 400, 500, 630, 800, 1000

  • Kabelquerschnitt (min.) (Hauptleitung) (mm²) 25, 50, 95, 185, 500, 630

  • Muffen und Kabelverbindungen – Leiterdurchmesser (mm) 5.2 – 12, 7.7 – 12, 10.3 – 19.2, 15.5 – 24.6, 17.8 – 24.6, 25.5 – 27.6, 29 – 32.5, 29.3 – 32.5, 32 – 33.8, 38.5 – 39.2

  • Muffen und Kabelverbindungen – Leiterdurchmesser (in) .204 – .472, .303 – .472, .405 – .755, .61 – .968, .7 – .968, 1 – 1.08, 1.14 – 1.27, 1.14 – 1.28, 1.14 – 2.28, 1.25 – 1.33, 1.26 – 1.33, 1.51 – 1.54, 38.5 – 39.2

  • Kabelmantel Außendurchmesser (mm) 23, 25, 26, 27, 30, 33, 35, 40, 44, 47, 48, 50, 52, 55

  • Kabelmantel Außendurchmesser (in) .905, .984, 1.02, 1.06, 1.18, 1.29, 1.3, 1.37, 1.57, 1.73, 1.85, 1.88, 1.96, 2.04, 2.16

Betrieb/Anwendung

  • Muffen und Kabelverbindungen – Anwendung  Übergang

Industriestandards

  • Standards  HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4

Produktverfügbarkeit

  • Muffen und Kabelverbindungen – Produktverfügbarkeit  ANZPAC, ASIEN, China, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanweisung  Deutsch, Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MXSU-SZ-TRANS

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten