Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das Raychem MXSE Dichtungssystem für spannungsfeste Endmuffen erfordert keine speziellen Presswerkzeuge für die Montage. Das Kabel kann umgehend nach der Montage mit Strom versorgt werden. Durch Dritte an Kabeln verursachte Schäden können ganz einfach durch schwere Fahrzeuge, wie Tiefbaumaschinen bei Bauarbeiten, eintreten. Die spannungsfesten Endmuffen ermöglichen, dass teilweise installierte Netzwerke mit Strom versorgt werden können, und somit auch die Erkennung von Beschädigungen sobald diese auftreten. Die Endmuffenverschlüsse schützen das Kabel vor Feuchtigkeitseintritt. Zuverlässigkeit und Leistung sind wichtig, wenn es um Kundenanforderungen geht sowie darum, dass die spannungsfesten MXSE-Endmuffen diese Anforderung durch das Übertreffen internationaler Leistungsstandards einschließlich CENELEC HD 629.1 S2 für Verschlüsse erfüllt.

 

Wichtige Eigenschaften

  • Vollständiger Kit-Inhalt
  • Basierend auf Elastomermuffenhülsen mit drei Schichten
  • Erdverschlüsse für künftige Erweiterungen
  • Kurzes und schlankes Design 
  • Keine Presswerkzeuge erforderlich 
  • Vollständige Produktreihe mit bis zu 36 kV für umfassende Anwendungsbereiche
  • Für Draht- und Bandabschirmungskabel geeignet
  • Für die Montage sind keine speziellen Werkzeuge oder Crimpmatrizen erforderlich
  • Design- und Montagebasis entspricht stark den MXSU-Standardmuffen

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Muffen und Kabelverbindungen – Technologie  Warmschrumpfung

  • Muffen und Kabelverbindungen – Produkttyp  Mittelspannungs-Live-End-Dichtung

  • Isolation  Kunststoff (XLPE)

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm, Draht

  • Mechanische Verbinder enthalten  Ja

  • Anschlussart  Mechanische Eigenschaften

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Muffen und Kabelverbindungen – Spannungsklasse (kV) ≤ 12, ≤ 24, ≤ 36

Sonstige Eigenschaften

  • Außenisolierung  Rohr

Abmessungen

  • Querschnittsbereich (mm²) 35 – 150, 95 – 240, 240 – 400, 500, 630

  • Muffen und Kabelverbindungen – Isolierungsdurchmesser (mm) 17.6 – 29.4, 19 – 29.5, 21.9 – 33.6, 25.7 – 32.6, 29.9 – 38.5, 33.8 – 37.2, 37.2 – 41.6, 37.5 – 40, 40.1 – 46.6

  • Muffen und Kabelverbindungen – Isolierungsdurchmesser (in) .692 – 1.157, .75 – 1.18, .86 – 1.32, 1.01 – 1.28, 1.16 – 1.52, 1.33 – 1.46, 1.47 – 1.574, 1.47 – 1.64, 1.58 – 1.83

  • Kabelquerschnitt (max.) (Hauptleitung) (mm²) 240, 400, 500, 630

  • Kabelquerschnitt (min.) (Hauptleitung) (mm²) 95, 240, 500, 630

  • Muffen und Kabelverbindungen – Leiterdurchmesser (mm) 6.6 – 15, 9.3 – 19.2, 17.8 – 24.6, 25.5 – 27.6, 25.5 – 29.2, 29 – 32.5

  • Muffen und Kabelverbindungen – Leiterdurchmesser (in) .26 – .59, .36 – .755, .366 – .756, .7 – .968, .7 – .969, 1 – 1.08, 1 – 1.087, 1 – 1.149, 1.14 – 1.28

  • Kabelmantel Außendurchmesser (mm) 25 – 40, 28 – 41, 30 – 43, 33 – 47, 35 – 49, 44 – 50, 47 – 54, 48 – 54, 52 – 60

  • Kabelmantel Außendurchmesser (in) .984 – 1.57, 1.102 – 1.614, 1.181 – 1.693, 1.29 – 1.85, 1.378 – 1.929, 1.73 – 1.96, 1.85 – 2.12, 1.889 – 2.126, 2.047 – 2.362

Betrieb/Anwendung

  • Muffen und Kabelverbindungen – Anwendung  Spannungsfeste Endmuffen-Dichtung

Industriestandards

  • Standards  HD CENELEC 629.1 S2, IEC 60502-4

Produktverfügbarkeit

  • Muffen und Kabelverbindungen – Produktverfügbarkeit  ANZPAC, ASIEN, China, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanweisung  Deutsch, Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MXSE

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten