Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

TE Raychem Kabelgarnituren sind ein wichtiges Element in Energienetzwerken. Die am weitesten verbreitete Anwendung von MXSB heutzutage ist der Einsatz in Windparks, um Turbinen an einen einzelnen Verteilungsring oder an Solarenergie-Versorgungsnetze anzuschließen.  

Insbesondere aufgrund der kurzen und platzsparenden Bauweise eignet sich MXSB ideal für Umgebungen mit begrenzten Platzverhältnissen. Die MXSB Kabelgarnituren basieren auf einem Muffendesign mit Schraubanschlüssen als Leiter sowie Drahtabschirmungen, die in der Kabelgarnitur enthalten sind. Dank der Schraubtechnologie, die Presswerkzeuge überflüssig macht, ist das System einfach zu montieren. 

Zuverlässigkeit und Leistung sind wichtig, wenn es um Kundenanforderungen geht, sowie darum, dass die MXSB-Abzweigmuffen diese Anforderung durch das Übertreffen internationaler Leistungsstandards einschließlich CENELEC HD 629.1 S2 oder IEC 60502-4 für Muffen erfüllen.

Wichtige Eigenschaften

  • Vollständige Kabelgarnitur, die kein zusätzliches Werkzeug benötigt.
  • Basierend auf Elastomermuffenhülsen mit drei Schichten.
  • Kostengünstige Alternative zu Schaltanlagenverbindungen.
  • Zuverlässige Wartungsnachweise in Windparks & Fotovoltaikanlagen.
  • Keine Presswerkzeuge oder Werkzeugwartung erforderlich.
  • Ermöglicht die Vermeidung sperriger Abfälle und kostspieliger Müllentsorgung.
  • Erfüllt HD 629.1 S2
     

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Muffen und Kabelverbindungen – Technologie  Warmschrumpfung

  • Muffen und Kabelverbindungen – Produkttyp  Mittelspannungs-Abzweigverbindung

  • Isolation  Kunststoff (XLPE)

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Draht

  • Mechanische Verbinder enthalten  Ja

  • Anschlussart  Mechanische Eigenschaften

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Muffen und Kabelverbindungen – Spannungsklasse (kV) ≤ 12, ≤ 24

Sonstige Eigenschaften

  • Außenisolierung  Rohr

Abmessungen

  • Querschnittsbereich (mm²) 35 – 95, 70 – 185, 120 – 300, 150 – 300

  • Muffen und Kabelverbindungen – Isolierungsdurchmesser (mm) 14.4 – 21.8, 17.6 – 25.9, 18 – 25, 21.9 – 30.1, 22.3 – 30.4, 25 – 34.6

  • Muffen und Kabelverbindungen – Isolierungsdurchmesser (in) .566 – .858, .692 – 1.019, .708 – .984, .86 – 1.185, .877 – 1.2, .984 – 1.36

  • Kabelquerschnitt (max.) (Hauptleitung) (mm²) 95, 185, 300

  • Kabelquerschnitt (min.) (Hauptleitung) (mm²) 35, 70, 120, 150

  • Muffen und Kabelverbindungen – Leiterdurchmesser (mm) 6.1 – 12.9, 8.7 – 16.8, 12.7 – 23.1, 13.9 – 23.1

  • Muffen und Kabelverbindungen – Leiterdurchmesser (in) .24 – .507, .342 – .66, .342 – .661, .5 – .909, .547 – .909

  • Kabelmantel Außendurchmesser (mm) 23 – 34, 25 – 39, 27 – 38, 28 – 43, 30 – 39, 32 – 48

  • Kabelmantel Außendurchmesser (in) .905 – 1.33, .984 – 1.53, 1.06 – 1.5, 1.1 – 1.7, 1.18 – 1.53, 1.25

Betrieb/Anwendung

  • Muffen und Kabelverbindungen – Anwendung  Abzweigmuffe

Industriestandards

  • Standards  HD CENELEC 629.1 S2, IEC 60502-4

Produktverfügbarkeit

  • Muffen und Kabelverbindungen – Produktverfügbarkeit  ANZPAC, ASIEN, China, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanweisung  Deutsch, Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MXSB

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten